Kalibrierungsverfahren

In diesem Verfahren wird die Kalibrierung eines Kanals auf einem Analog-Eingangsmodul zur Verwendung mit einem Stromeingangstyp (mA) beschrieben. Sie können das gleiche Verfahren für den Spannungseingangstyp verwenden, stellen Sie dann jedoch sicher, dass Sie den Spannungskalibrator an den Kanal anschließen.
Um das Analog-Eingangsmodul zu kalibrieren, wenden Sie niedrige und hohe Signalreferenzen darauf an. Die Referenzen müssen mit dem vom Kanal verwendeten Eingangsbereich übereinstimmen.
Kalibrierungsreferenzen für Analog-Eingangsmodule
Eingangstyp
Eingangsbereich
Niedrige Kalibrie- rungsreferenzlevel
Hohe Kalibrie- rungsreferenzlevel
Spannung (V)
–10 bis 10 V
0,0 V
10,0 V
0 bis 10 V
0,5 V
10,0 V
0 bis 5 V
0,5 V
5,0 V
Strom (mA)
0 bis 20 mA
4 bis 20 mA
4,0 mA
20,0 mA
  1. Schließen Sie das Stromeichgerät an den zu kalibrierenden Kanal an.
  2. Gehen Sie mit dem Projekt online und stellen Sie sicher, dass sich die Steuerung im Programm-Modus befindet.
  3. Überprüfen Sie, ob der zu kalibrierende Kanal für den richtigen Eingangsbereich konfiguriert ist.
  4. Klicken Sie im Dialogfeld „Module Properties“ (Moduleigenschaften) in der Kategorie „Calibration“ (Kalibrierung) auf „Start Calibration“ (Kalibrierung starten).
  5. Wenn das Bestätigungsdialogfeld zum Kalibrieren des Kanals angezeigt wird, wählen Sie OK.
  6. Wählen Sie die Kanäle nacheinander oder in Gruppen zum Kalibrieren aus und wählen Sie anschließend „Next“ (Weiter) aus.
  7. Stellen Sie das Eichgerät auf die niedrige Referenz ein und wenden Sie es auf den Kanal an, wenn das Dialogfeld „Attach Low Reference“ (Niedrige Referenz anschließen) angezeigt wird.
  8. Wählen Sie „Next“ (Weiter) aus. Das Dialogfeld „Low Reference Results“ (Ergebnisse niedrige Referenz) wird angezeigt und gibt den Status des kalibrierten Kanals an.
  9. Wenn der Status OK ist, klicken Sie auf „Next“ (Weiter). Wiederholen Sie den Kalibrierungsprozess, wenn der Status nicht OK lautet.
  10. Stellen Sie das Eichgerät auf hohe Referenz ein und wenden Sie es auf den Kanal an, wenn das Dialogfeld „Attach High Reference“ (Hohe Referenz anschließen) angezeigt wird.
  11. Wählen Sie „Next“ (Weiter) aus. Das Dialogfeld „High Reference Results“ (Ergebnisse hohe Referenz) wird angezeigt und gibt den Status des kalibrierten Kanals an.
  12. Wenn der Status OK ist, klicken Sie auf „Next“ (Weiter). Wiederholen Sie den Kalibrierungsprozess, wenn der Status nicht OK lautet.
  13. Wenn das Dialogfeld „Calibration Completed“ (Kalibrierung abgeschlossen) angezeigt wird, klicken Sie auf „Finish“ (Fertigstellen).
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal