5034-IF4IH und 5034-IF4IHXT – Isolierte HART-Analog-Eingangsmodule, 4-fach
5034-IF4IH und 5034-IF4IHXT – Verdrahtungsplan Strommodus
5034-IF4IH und 5034-IF4IHXT Verdrahtungsplan – Spannungsmodus
5034-IF4IH und 5034-IF4IHXT – Funktionsblockdiagramm
Attribut | 5034-IF4IH, 5034-IF4IHXT |
|---|---|
Eingangsbereich, Spannung | –10 bis +10 V 0 bis 10 V 0 bis 5 V |
Eingangsbereich, Strom | 0 bis 20 mA 4 bis 20 mA 4 bis 20 mA – HART |
Eingangsimpedanz, Spannung | ≥ 1 MΩ |
Eingangsimpedanz, Strom, typisch ohne HART | 155 Ω |
Eingangsimpedanz, Strom, typisch mit HART | 265 Ω |
Modulkonvertierungsmethode | Sigma-Delta 16-Bit-ADC pro Kanal |
HART-Aktualisierungsrate | Typisch 1 s Zusätzliche Gerätevariablen, konfigurierte Befehle, Weiterleitungsnachrichten, Handkommunikationsgeräte, sekundäre Master, Kommunikationsfehler oder Konfigurationsänderungen können die Aktualisierungszeit erheblich verlängern. |
Auflösung, Spannung Mit 20-Hz-Kerbfilter | –10 bis +10 V: 16 Bit (366 μV/Bit) 0 bis 10 V: 15 Bit (366 μV/Bit) 0 bis 5 V: 14 Bit (732 μV/Bit) |
Auflösung, Strom Mit 20-Hz-Kerbfilter | 0 bis 20 mA: 15 Bit (763 μA/Bit) 4 bis 20 mA: 15 Bit (763 μA/Bit) |
Kalibrierte Genauigkeit bei 25 °C (77 °F) HART deaktiviert | Spannung: –10 bis +10 V, ± 0,1 % Gesamtbereich mit 20-Hz-Filter Spannung: 0 bis 10 V, ± 0,1 % Gesamtbereich mit 20-Hz-Filter Spannung: 0 bis 5 V, ± 0,2 % Gesamtbereich mit 20-Hz-Filter Strom: 0 bis 20 mA, ±0,1 % Gesamtbereich mit 20-Hz-Filter Strom: 4 bis 20 mA, ±0,1 % Gesamtbereich mit 20-Hz-Filter |
Kalibrierte Genauigkeit bei 25 °C (77 °F) HART aktiviert | Strom: 4 bis 20 mA, ±0,1 % Gesamtbereich mit 10-Hz-Filter Strom: 4 bis 20 mA, ±0,1 % Gesamtbereich mit 20-Hz-Filter Strom: 4 bis 20 mA, ± 0,3 % Gesamtbereich mit 200-Hz-Filter Strom: 4 bis 20 mA, ± 0,6 % Gesamtbereich mit 1200-Hz-Filter |
Kalibrierte Genauigkeit Übertemperaturbereich –25 bis +60 °C (–13 bis +140 °F) HART deaktiviert | Spannung: –10 bis +10 V, ± 0,2 % Gesamtbereich mit 20-Hz-Filter Spannung: 0 bis 10 V, ± 0,2 % Gesamtbereich mit 20-Hz-Filter Spannung: 0 bis 5 V, ± 0,4 % Gesamtbereich mit 20-Hz-Filter Strom: 0 bis 20 mA, ±0,2 % Gesamtbereich mit 20-Hz-Filter Strom: 4 bis 20 mA, ±0,2 % Gesamtbereich mit 20-Hz-Filter |
Kalibrierte Genauigkeit Übertemperaturbereich –25 bis +60 °C (–13 bis +140 °F) HART aktiviert | Strom: 4 bis 20 mA, ±0,2 % Gesamtbereich mit 10-Hz-Filter Strom: 4 bis 20 mA, ±0,2 % Gesamtbereich mit 20-Hz-Filter Strom: 4 bis 20 mA, ± 0,35 % Gesamtbereich mit 200-Hz-Filter Strom: 4 bis 20 mA, ± 0,65 % Gesamtbereich mit 1200-Hz-Filter |
Kürzeste Abtastzeit | 1,0 ms mit 9600-Hz-Kerbfilter |
Kürzeste Abtastzeit pro Modul | 1,0 ms |
Auswahlmöglichkeiten für Eingangskerbfilter (Hz) | HART deaktiviert: 10, 20 mit 50/60-Hz-Störungsunterdrückung (Standard), 200, 1200, 4800, 9600 HART aktiviert: 10, 20 mit 50/60-Hz-Störunterdrückung (Standard), 200, 1200 |
Digitaler Eingangsfilter | Nacheilung erster Ordnung, 0 ms (Standard) 0 bis 32 767 ms (32 767 s) |
Eingangs-Überspannungsschutz, max. | ±32 V DC |
Überstromschutz | Ja, 25 mA typisch |
Datenwert während einer Überlastsituation | Gesamtbereich, Bereichsüberschreitungs-Flag, Daten unsicher/Daten fehlerhaft |
Zeit für Drahtbrucherkennung | Spannung: 4 s typisch Strom: 0,5 ms typisch |
Integrierte Datenalarmierung | Ja |
Skalierung in technische Einheiten | Ja |
Echtzeitabtastung der Kanäle | Ja |
Datenformat | IEEE 754 32-Bit-Fließkomma |
Zeitstempel für Eingänge: | Ja |
CIP Sync | Ja |
Attribut | 5034-IF4IH, 5034-IF4IHXT |
|---|---|
Anzahl der Eingänge | 4 Kanäle, einzeln isoliert Unterstützt Stromspeiser und Differenzialsignal Auf Kanalebene konfigurierbarer Spannungs- oder Strommodus |
Feldspannungsversorgung, Spannung, nom. | 24 V DC |
Feldspannungsversorgung, Spannungsbereich | 10 bis 30 V DC (Abstufung auf 3 Kanäle für 10 bis 18 V DC) |
Feldspannungsversorgung, Strom, nom. | 125 mA |
Feldspannungsversorgung, Strom, max. | 300 mA |
Feldspannungsversorgung, Strom, bei Nulllast | 27 mA |
Isolierte stromliefernde Spannung, min. (1) | 20 V DC |
Quellstrombegrenzung pro Kanal, max. | 25 mA, typisch |
SSV Überstromerkennung | Ja |
Verlustleistung, max. | 1,60 W |
Wärmeabstrahlung, max. | 5,46 BTU/Stunde |
Isolationsspannung | 250 V (kontinuierlich), Basisisolierungstyp zwischen System und Feldspannungsversorgung 250 V (kontinuierlich), Basisisolierungstyp zwischen Feldspannungsversorgung und Eingangsports 250 V (kontinuierlich), Basisisolierungstyp, zwischen einzelnen Eingangsports 250 V (kontinuierlich), Basisisolierungstyp zwischen System und Eingangsports |
Kalibrierung | Werkseitig kalibriert Manuelle Kalibrierung wird unterstützt |
RIUP-Unterstützung | Ja |
Elektronische Codierung | Elektronische Codierung über Programmiersoftware |
Schlüsselposition abnehmbare Klemmenleiste (Steckplatz) | 2, 6, 10 |
Unterstützung für abnehmbare Klemmenleiste | 5034-RTB18, 5034-RTB18S |
Verdrahtungskategorie (2) | 2 – Signalports 2 – Leistungsports |
Verdrahtungsspezifikation | Siehe Verdrahtungsspezifikationen für abnehmbare
Klemmenleisten in Publikation 5034-TD001,
„PointMax-E/A-System – Spezifikationen und technische
Daten“. |
Anzeigen | 1 grüne/rote Modulstatusanzeige 1 grüne/rote Feldpannungsversorgungs-Statusanzeige 4 gelbe/rote E/A-Statusanzeigen |
Abmessungen (H x B x T) ca. | 123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 Zoll) |
Gewicht (ca.) | 51,0 g (1,80 oz) – 5034-IF4IH 53,0 g (1,87 oz) – 5034-IF4IHXT |
Gehäusetyp | Keines (offen) |
Nordamerikanischer Temperaturcode | T4 |
UKEX/ATEX-Temperaturcode | T4 |
IECEx-Temperaturcode | T4 |
(1) 20 V DC wird über Reihenimpedanz an die Schraube angeschlossen. Die Reihenimpedanz entspricht dem veröffentlichten Wert. Die gemessene Spannung ist die stromliefernde Spannung minus Spannungsabfall entlang der Reihenimpedanz basierend auf der Stromaufnahme. (2) Verwenden Sie diese Daten zur Leiterkategorie für die
Planung der Leiterverlegung. Siehe Publikation 1770-4.1,
„Richtlinien zur störungsfreien Verdrahtung und Erdung von
industriellen Automatisierungssystemen“. Verwenden Sie diese
Informationen zur Leiterkategorie, um die Leiterverlegung zu
planen, wie im entsprechenden Handbuch zur Installation auf
Systemebene beschrieben. | |
Rückmeldung geben