5034-MBPTM und 5034-MBPTMXT – Netzklemmenmodul mit Sockel

5034-MBPTM und 5034-MBPTMXT – Verdrahtungsplan
  • Sie können nur ein 5034-MBPTM- oder 5034-MBPTMXT-Modul rechts neben jedem E/A-Modul installieren.
    • Nur für 5034-IB16 und 5034-IB16XT – Sie können zwei aufeinander folgende 5034-MBPTM- oder 5034-MBPTMXT-Module rechts neben dem Modul für 3-adrige Sensoranwendungen installieren.
  • Alle neun Klemmen einer Gruppe sind jeweils kurzgeschlossen.
  • Jede Gruppe kann an Klemmen vom Typ SA+, SA– oder Abschirmungsklemmen von einer externen Quelle angeschlossen werden.
  • In jeder Gruppe dient eine Klemme als Speiseleitung und die anderen acht Klemmen dienen als Ausgänge.
5034-MBPTM und 5034-MBPTMXT – Allgemeine Spezifikationen
Attribut
5034-MBPTM, 5034-MBPTMXT
Feldspannungsversorgung, Spannung, nom.
24 V DC
Feldspannungsversorgung, Spannungsbereich
10 bis 30 V DC, SELV
Feldspannungsversorgung, Strom, je Klemmengruppe, max.
10 A
Isolationsspannung
250 V AC Basisisolierung zwischen Klemmengruppe 1 und Klemmengruppe 2
Schlüsselpositionen der abnehmbaren Klemmenleiste (Steckplatz)
3, 6, 11
Unterstützung für abnehmbare Klemmenleiste
5034-RTB18, 5034-RTB18S
Verdrahtungskategorie
(1)
2 – Leistungsports
Verdrahtungsspezifikation
Siehe Verdrahtungsspezifikationen für abnehmbare Klemmenleisten in Publikation 5034-TD001, „PointMax I/O System Specifications Technical Data“ (PointMax-E/A-System – Spezifikationen und technische Daten).
Abmessungen (H x B x T) ca.
132 x 15 x 75 mm (5,2 x 0,59 x 2,95 in)
Gewicht (ca.)
65,0 g (2,29 oz) – MBPTM
67,0 g (2,36 oz) – MBPTMXT
Gehäusetyp
Keine (offen)
Nordamerikanischer Temperaturcode
T4
UKEX/ATEX-Temperaturcode
T4
IECEx-Temperaturcode
T4
(1) Nutzen Sie diese Daten zur Leiterkategorie für die Planung der Leiterverlegung. Siehe Publikation 1770-4.1, „Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines“ (Leitlinien zur störungsfreien Verdrahtung und Erdung von industriellen Automatisierungssystemen). Verwenden Sie diese Informationen zur Leiterkategorie, um die Leiterverlegung zu planen, wie im entsprechenden Handbuch zur Installation auf Systemebene beschrieben.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal