Umgebungsspezifikationen und Zertifizierungen

Die folgenden Tabellen enthalten die Umgebungsspezifikationen und Zertifizierungen für den PointMax-Montagesockel.
PointMax-Montagesockel – Umgebungsspezifikationen
Attribut
5034-MB, 5034-MBSA
5034-MBXT, 5034-MBSAXT
Temperatur, Betrieb
IEC 60068-2-1 (Test Ae, Betrieb, Kälte)
IEC 60068-2-2 (Test Be, Betrieb, trockene Hitze)
IEC 60068-2-14 (Test Nb, Betrieb, Thermoschock):
–25 °C ≤ Ta ≤ +60 °C (–13 °F ≤ Ta ≤ +140 °F) für die horizontale Ausrichtung
–25 °C ≤ Ta ≤ +55 °C (–13 °F ≤ Ta ≤ +131 °F) für andere Ausrichtungen
Temperatur, Umgebungsluft, max.
60 °C (140 °F)
Lagertemperatur
IEC 60068-2-1 (Test Ab, unverpackt, Lagerung, Kälte),
IEC 60068-2-2 (Test Bb, unverpackt, Ruhezustand, trockene, heiße Umgebung),
IEC 60068-2-14 (Test Na, unverpackt, Ruhezustand, Thermoschock):
–40 bis +85 °C (-40 bis +185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit
IEC 60068-2-30 (Test Db, unverpackt, feuchte Hitze):
5 bis 95 %, nicht kondensierend
Schutzbeschichtung
Nein
Ja
Korrosive Atmosphäre
Beschleunigter Test gemäß ASTM B845-97, Methode K (Exposition von 20 Tagen)
Schweregrad G3
(1)
gemäß ANSI/ISA 71.04-2013, in der Luft schwebende Verunreinigungen – Gase
Korrosive Atmosphäre
  • Beschleunigter Test gemäß ASTM B845-97, Methode K (Exposition von 30 Tagen)
  • Zusätzliches, proprietäres, beschleunigtes Korrosionsprüfprotokoll von Rockwell Automation für bestimmte Branchen mit Quellen gasförmiger Schwefelverbindungen
Schweregrad GX
(2)
gemäß ANSI/ISA 71.04-2013, in der Luft schwebende Partikel/Gase
Schweregrad CX gemäß IEC 60721-3-3: 2019, chemisch aktive Substanzen
Vibration
IEC 60068-2-6 (Test Fc, Betrieb):
5 g bei 10 bis 500 Hz
Stoßfestigkeit, Betrieb
IEC 60068-2-27 (Test Ea, unverpackt, Stoßeinwirkung):
30 g
Wiederholter Stoß, Betrieb
IEC 60068-2-27
25 g, Dauer 6 ms, 1000 Stöße in jede ± Richtung in jeder der 3 Achsen
Stoßfestigkeit, Ruhezustand
IEC 60068-2-27 (Test Ea, unverpackt, Stoßeinwirkung):
50 g
(1) Bis zu 86,4 g/(m2.yr), Massenverlust von Kupfer aufgrund von Korrosion.
(2) Bis zu 2100 Ångström Filmwachstum über 30 Tage (Kupfer- oder Silberreaktionsfähigkeit).
PointMax-Montagesockel – Zertifizierungen
Zertifizierung
(1)
5034-MB, 5034-MBXT, 5034-MBSA, 5034-MBSAXT
c-UL-us
UL-Auflistung als Industriesteuerung, zertifiziert für die USA und Kanada. Siehe UL-Datei E322657.
UL-Auflistung für Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C, D Explosionsgefährdete Standorte, zertifiziert für die USA und Kanada. Siehe UL-Datei E334470.
GB und CE
Gesetzliches Instrument des Vereinigten Königreichs 2016 Nr. 1091 und Europäische Union 2014/30/EU EMV-Richtlinie, konform mit:
EN 61326-1; Elektrische Betriebsmittel für Leittechnik und Laboreinsatz
EN 61000-6-2; Störfestigkeit für Industriebereiche
EN 61000-6-4; Störaussendung für Industriebereiche
EN 61131-2; Speicherprogrammierbare Steuerungen (Klausel 8, Zone A & B)
Gesetzliches Instrument des Vereinigten Königreichs 2016 Nr. 1101 und Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU der Europäischen Union, konform mit:
EN 61010-2-201; Sicherheitsanforderungen an Steuergeräte
Gesetzliches Instrument des Vereinigten Königreichs 2012 Nr. 3032 und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU der Europäischen Union, konform mit:
EN IEC 63000; Technische Dokumentation
RCM
Australian Radiocommunications Act, nachgewiesen durch:
EN 61000-6-4; Störaussendung für Industriebereiche
Ex
Gesetzliches Instrument des Vereinigten Königreichs 2016 Nr. 1107 und Europäische Union 2014/34/EU ATEX-Richtlinie, konform mit:
EN IEC 60079-0; Allgemeine Anforderungen
EN IEC 60079-7; Explosionsfähige Atmosphären, Zündschutzart „n“
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
UL 24 ATEX 3272X und UL24UKEX2997X
IECEx
IECEx-System, konform mit:
IEC 60079-0; Allgemeine Anforderungen
IEC 60079-7; Explosionsfähige Atmosphären, Zündschutzart „n“
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx UL 24.0066X
KC
Koreanische Registrierung von Broadcasting- und Kommunikationseinrichtungen, konform mit:
Artikel 58-2 des Radio Waves Act, Abschnitt 4
Marokko
Arrêté ministériel n° 6404-15 du 1 er muharram 1437
Arrêté ministériel n° 6404-15 du 29 ramadan 1436
(1) Wenn markiert. Informationen zu aktuellen Konformitätserklärungen, Zertifikaten und weiteren Zertifizierungsdetails finden Sie auf der Produktzertifizierungs-Website unter rok.auto/certifications.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal