5034-MBSA und 5034-MBSAXT – Montagesockel mit Feldspannungsversorgung

5034-MBSA – Verdrahtungsplan
5034-MBSA und 5034-MBSAXT – Allgemeine Spezifikationen
Attribut
5034-MBSA, 5034-MBSAXT
Feldversorgung, Betriebsspannung, nom.
24 V DC, SELV
Feldversorgung, Betriebsspannungsbereich
10 bis 30 V DC, SELV
Feldversorgung, Strom, max.
10 A
Verlustleistung, max.
0,5 W
Isolationsspannung
250 V (kontinuierlich), Basisisolierungstyp, SA zu Backplane
Unterstützung für abnehmbare Klemmenleiste
Im Lieferumfang des Produkts ist eine abnehmbare Klemmenleiste enthalten.
Zusätzlich können Sie eine Schraubausführung (5034-RTB2-QTY5) und eine Einsteckfederausführung (5034-RTB2S-QTY5) separat bestellen.
Verdrahtungskategorie
(1)
2 – Leistungsports
Verdrahtungsspezifikation
Siehe Verdrahtungsspezifikationen für abnehmbare Klemmenleisten in Publikation 5034-TD001, „PointMax I/O System Specifications Technical Data“ (PointMax-E/A-System – Spezifikationen und technische Daten).
Abmessungen (H x B x T) ca.
Ohne E/A-Modul
149 x 15 x 43 mm (5,87 x 0,59 x 1,69 Zoll)
Gewicht (ca.)
37 g (1,30 oz) – 5034-MBSA
38 g (1,34 oz) – 5034-MBSAXT
Gehäusetyp
Keine (offen)
Nordamerikanischer Temperaturcode
T4
UKEX/ATEX-Temperaturcode
T4
IECEx-Temperaturcode
T4
(1) Nutzen Sie diese Daten zur Leiterkategorie für die Planung der Leiterverlegung. Siehe Publikation 1770-4.1, „Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines“ (Leitlinien zur störungsfreien Verdrahtung und Erdung von industriellen Automatisierungssystemen). Verwenden Sie diese Informationen zur Leiterkategorie, um die Leiterverlegung zu planen, wie im entsprechenden Handbuch zur Installation auf Systemebene beschrieben.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal