Montagesockel 5034-MB und 5034-MBXT

5034-MB – Diagramm
5034-MB und 5034-MBXT – Allgemeine Spezifikationen
Attribut
5034-MB, 5034-MBXT
Feldversorgung, Betriebsspannung, nom.
Passthrough
Feldversorgung, Betriebsspannungsbereich
Passthrough
Feldversorgung, Strom, max.
Passthrough
Verlustleistung, max.
0,5 W
Isolationsspannung
250 V (kontinuierlich), Basisisolierungstyp, SA zu Backplane
Abmessungen (H x B x T) ca.
Ohne E/A-Modul
132 x 15 x 43 mm (5,2 x 0,59 x 1,69 Zoll)
Gewicht (ca.)
34 g (1,20 oz) – 5034-MB
35 g (1,23 oz.) – 5034-MBXT
Gehäusetyp
Keine (offen)
Nordamerikanischer Temperaturcode
T4
UKEX/ATEX-Temperaturcode
T4
IECEx-Temperaturcode
T4
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal