5034-ENC und 5034-ENCXT – HSC/SSI-Encoder-Modul mit 1 Kanal

5034-ENC und 5034-ENCXT – Verdrahtungsplan für HSC/Inkremental-Encoder
WICHTIG:
Wenn Sie das Modul im HSC-Modus verwenden, schließen Sie die Verdrahtung nicht an den SSI-Klemmen (Data, Clk) an.
WICHTIG:
Externe Widerstände (im Diagramm gekennzeichnet durch R) sind erforderlich, falls nicht intern im Encoder vorhanden. Der Pull-Up-Widerstandswert (R) hängt vom Netzteil ab.
Verwenden Sie zum Berechnen des maximalen Widerstandswerts die folgende Formel:
R = VDC – V
min.
/I
min.
Wobei:
  • R = Maximaler Pull-Up-Widerstandswert
  • VDC = Netzteilspannung (SSV_24 oder SSV_5)
  • V
    min
    = 3,0 V DC
  • I
    min
    = 2,5 mA
Versorgung durch
Netzteilspannung (V DC)
Pull-Up-Widerstandswert (R), Max. (Ω)
(1)
SSV_24
10
2800
24
8400
30
10 800
SSV_5
5
800
(1) Widerstandswerte können sich je nach Anwendung ändern. Der Mindestwiderstandswert (R) hängt von der Stromsenkefähigkeit des Encoders ab.
5034-ENC und 5034-ENCXT – Verdrahtungsplan für SSI/Absolut-Encoder
WICHTIG: Wenn Sie das Modul im SSI-Modus verwenden, schließen Sie die Verdrahtung nicht an den HSC-Klemmen (A, B, Z) an.
5034-ENC und 5034-ENCXT – Verdrahtungsplan für Eingang/Ausgang
5034-ENC und 5034-ENCXT – Funktionsblockdiagramm
5034-ENC und 5034-ENCXT – Technische Daten – HSC
Attribut
5034-ENC, 5034-ENCXT
Spannungsbereich für EIN-Zustand
Kanal A, B, Z
3 bis 32 V DC
Strom im EIN-Zustand, min.
Kanal A, B, Z
2,5 mA bei 3 V DC
Nennstrom im EIN-Zustand
Kanal A, B, Z
4,0 mA bei 24 V DC
Strom im EIN-Zustand, max.
Kanal A, B, Z
8,0 mA bei 32 V DC
Spannung für AUS-Zustand, max.
Kanal A, B, Z
1,5 V DC
Strom im AUS-Zustand, max.
Kanal A, B, Z
0,5 mA
Eingangsimpulsdauer, min.
AUS-zu-EIN
EIN-zu-AUS
125 ns
Eingangsfilterzeit
AUS-zu-EIN
EIN-zu-AUS
0 ns, 100 ns, 200 ns, 500 ns, 1 μs, 2 μs, 5 μs (Standard für Eingang A und Eingang B), 10 μs, 20 μs, 50 μs, 100 μs, 200 μs, 500 μs, 1 ms (Standard für Eingang Z), 2 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms
Phasentrennung, min.
100 ns
Eingangsimpulsfrequenz, max.
1,0 MHz
Eingangsimpulsfrequenz, min.
0,1 Hz
5034-ENC und 5034-ENCXT – Technische Daten – SSI
Attribut
5034-ENC, 5034-ENCXT
Encodertyp im SSI-Modus
Alle Absolut-Encoder, die das Standard-SSI-Protokoll unterstützen, einschließlich linearer, rotatorischer und optischer Geräte zur Abstandsmessung im MSB-alignierten Datenformat
Die physische Schnittstelle für Uhr- und Datensignale ist RS-422.
Unterstützte SSI-Datenübertragungsgeschwindigkeit
125 kHz (Standard), 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 2 MHz
Unterstützte SSI-Bits pro Wort
2 bis 31 Bit
13 Bit (Standard)
SSI-Wortverzögerungszeit
16 bis 65 535 µs
64 µs (Standard)
Unterstützter SSI-Codetyp
Binär, Gray (Gray-Binär-Wandlung wird unterstützt)
SSI-Richtung
Erhöhen oder Verringern der Anzeige des SSI-Zählwerts
SSI-Datenvergleicher
Bis zu vier Fenstervergleicher
SSI-Datensperre
Unterstützt über Eingang In-0
SSI-Kabeltyp
UL CM/AWM 2464/CSA-Typ CMG FT4 oder ähnliches Kabel, das abgeschirmte verdrillte Doppelleitungen für D+/- und C+/- Anschlüsse verwendet. Informationen zum Kabel, das für den verwendeten SSI-Sensor erforderlich ist, finden Sie unter dem jeweiligen Sensorhersteller. Der Eingang In-0 kann vom SSI-Kabel getrennt sein.
SSI-Kabellänge, max.
Abhängig von der gewünschten SSI-Datenübertragungsgeschwindigkeit:
125 kHz – 320 m (1050 Fuß)
250 kHz – 160 m (525 Fuß)
500 kHz – 60 m (195 Fuß)
1 MHz – 20 m (65 Fuß)
2 MHz – 8 m (25 Fuß)
5034-ENC und 5034-ENCXT – Technische Daten – Digitaleingang
Attribut
5034-ENC, 5034-ENCXT
Spannungsbereich für EIN-Zustand
10 bis 30 V DC
Strom im EIN-Zustand, min.
2,0 mA
Nennstrom im EIN-Zustand
4,5 mA
Strom im EIN-Zustand, max.
5,0 mA
Spannung für AUS-Zustand, max.
5 V DC
Strom im AUS-Zustand, max.
1,5 mA
Eingangsimpedanz, min.
2 kΩ bei 10 V DC
Eingangsimpedanz, nom.
5,3 kΩ bei 24 V DC
Maximale Eingangsimpedanz
15 kΩ bei 30 V DC
Eingangsverzögerungszeit (Schraube zur Backplane), max.
AUS-zu-EIN
EIN-zu-AUS
150 µs
Eingangsimpulsdauer, min.
AUS-zu-EIN
EIN-zu-AUS
10 µs
Eingangsfilterzeit
AUS-zu-EIN
EIN-zu-AUS
0 ns, 10 µs, 20 µs, 50 µs, 100 µs, 200 µs, 500 µs, 1 ms (Standard), 2 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms
Zeitstempel der Eingänge (Ereignisfolge)
Nicht unterstützt
5034-ENC und 5034-ENCXT – Technische Daten – Digitalausgang
Attribut
5034-ENC, 5034-ENCXT
Spannungsbereich für EIN-Zustand
10 bis 30 V DC
Spannungsabfall im EIN-Zustand, max.
0,25 V DC
Strom im EIN-Zustand pro Punkt, min.
1,0 mA
Spannung für AUS-Zustand, max.
5 V DC mit min. 1 mA Last
Leckstrom im AUS-Zustand pro Punkt, max.
(1)
0,5 mA
Bemessungsstrom am Ausgang pro Kanal, max.
0,5 A
Ausgangsstrom pro Modul, max.
1 A
Stoßstrom pro Punkt, max.
1,2 A für 10 ms, wiederholbar alle 3 s
Max. zulässige induktive Last
1,2 H
Ausgangsklemmenspannung für induktive Last beim Ausschalten
(SA-Spannung + VCL) bis 0
VCL-Wert: Minimum ist –63 V, typisch ist –55 V, Maximum ist –49 V
Ausgangsverzögerungszeit (Backplane zu Schraube), max.
AUS-zu-EIN
EIN-zu-AUS
150 µs
Diagnose zur Erkennung offener Lasten
Nicht unterstützt
Erkennung von Kurzschluss/Überlast am Ausgang
Ja
Kurzschlussschutz/Überlastschutz am ­Ausgang
Ja
Bemessungswert für Steuerlasten
1,2 A Einschaltstrom, 0,5 A Bemessungsstrom, DC-14
Ausgangszustände im Programm-Modus pro Punkt
Hold Last State
On
Off (Standard)
Local Control
Ausgangszustände im Kommunikationsfehlermodus pro Punkt
Hold Last State
On
Off (Standard)
Local Control
Dauer des Fehlermodus pro Punkt
1 s
2 s
5 s
10 s
Unbegrenzt (Standardeinstellung)
Finaler Ausgangszustand nach Fehlermodus pro Punkt
On
Off (Standard)
(1) Empfohlener Lastwiderstand – Zur Begrenzung der Auswirkungen von Leckstrom über Halbleiterausgänge können Sie einen Lastwiderstand parallel mit Ihrer Last anschließen. Verwenden Sie für den Betrieb mit 24 V DC einen 5,6-kΩ-Widerstand (0,5 W) für den Transistorbetrieb.
5034-ENC und 5034-ENCXT – Allgemeine Spezifikationen
Attribut
5034-ENC, 5034-ENCXT
Anzahl der Hochgeschwindigkeitszähler
1 Gruppe mit A+/A–, B+/B– und Z+/Z–
Anzahl SSI
1 Gruppe mit Data+/Data– und Clock+/Clock–
Anzahl der Eingänge
1 Kanal, stromziehend
Anzahl der Ausgänge
2 Kanäle, stromliefernd
Feldspannungsversorgung, Spannung, nom.
24 V DC
Feldspannungsversorgung, Spannungsbereich
10 bis 30 V DC
Feldspannungsversorgung, Strom, nom.
1,6 A
Feldspannungsversorgung, Strom, max.
1,7 A
Feldspannungsversorgung, Strom, bei Nulllast
12 mA
SA-Verpolungsschutz
Ja
SSV-Spannungsbereich, SSV_24
Feldspannungsversorgung folgen
SSV-Spannungsbereich, SSV_5
5 V (±5 %)
SSV-Strom, SSV_24, max.
500 mA
SSV-Strom, SSV_5, max.
300 mA
SSV-Kurzschlussschutz, SSV_24
Ja
SSV-Kurzschlussschutz, SSV_5
Ja
Verlustleistung, max.
(1)
1,22 W
Wärmeabstrahlung, max.
(1)
4,16 BTU/Stunde
Isolationsspannung
250 V (kontinuierlich), Basisisolierungstyp, System zu Feld
250 V (kontinuierlich), Basisisolierungstyp, HSC-Eingang zu anderer Feldseite
250 V (kontinuierlich), Basisisolierungstyp, HSC-Eingang zu System
Keine Isolation zwischen Feldspannungsversorgung und Digital-Eingangs-/Ausgangsports
Keine Isolation zwischen Feldspannungsversorgung und SSI-Ports
Keine Isolierung zwischen Feldspannungsversorgung und SSV_24/SSV_5
Keine Isolation zwischen den einzelnen Digital-Eingangs-/Ausgangsports
RIUP-Unterstützung
Ja
CIP Sync
Normale Nebenuhr
Electronic Keying (Elektronische Codierung)
Elektronische Codierung über Programmiersoftware
Schlüsselpositionen der abnehmbaren Klemmenleiste (Steckplatz)
3, 7, 12
Unterstützung für abnehmbare Klemmenleiste
5034-RTB18, 5034-RTB18S
Verdrahtungskategorie
(2)
2 – Signalports
2 – Leistungsports
Verdrahtungsspezifikation
Siehe Verdrahtungsspezifikationen für abnehmbare Klemmenleisten in Publikation 5034-TD001, „PointMax I/O System Specifications Technical Data“ (PointMax-E/A-System – Spezifikationen und technische Daten).
Anzeigen
1 grüne/rote Modulstatusanzeige
1 grüne/rote Feldspannungsversorgungs-Statusanzeige
5 gelbe/rote E/A-Statusanzeigen
1 gelbe E/A-Statusanzeige
Abmessungen (H x B x T) ca.
123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 Zoll)
Gewicht (ca.)
45,0 g (1,59 oz) – 5034-ENC
47,0 g (1,66 oz) – 5034-ENCXT
Gehäusetyp
Keine (offen)
Nordamerikanischer Temperaturcode
T4
UKEX/ATEX-Temperaturcode
T4
IECEx-Temperaturcode
T4
(1) Der Wert wird bei 60 °C (140 °F) gemessen. Die Verlustleistung variiert je nach Temperatur.
(2) Nutzen Sie diese Daten zur Leiterkategorie für die Planung der Leiterverlegung. Siehe Publikation 1770-4.1, „Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines“ (Leitlinien zur störungsfreien Verdrahtung und Erdung von industriellen Automatisierungssystemen). Verwenden Sie diese Informationen zur Leiterkategorie, um die Leiterverlegung zu planen, wie im entsprechenden Handbuch zur Installation auf Systemebene beschrieben.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal