Diagnosebaugruppe
- Digitales Diagnosemodul, 16 Punkte, mit Diagnosebaugruppe A
- Instanz-ID = 0x316 (790)
- Größe = 352 Byte
Diagnosebaugruppeninstanz – 790NameDatentypGröße in ByteRunModeBOOL1InfoBits_Pad1BOOLDiagnosticActiveBOOLCIPSyncValidBOOLCIPSyncTimeoutBOOLInfoBits_Pad5BOOLInfoBits_Pad6BOOLInfoBits_Pad7BOOLDiagnosticSequenceCountSINT1DiagBits_Pad0BOOL2DiagBits_Pad1BOOLDiagBits_Pad2BOOLDiagBits_Pad3BOOLDiagBits_Pad4BOOLDiagBits_Pad5BOOLDiagBits_Pad6BOOLDiagBits_Pad7BOOLDiagBits_Pad8BOOLDiagBits_Pad9BOOLBaseUnsupportedFaultBOOLBaseIDFaultBOOLFlashUpdateRequiredBOOLSelfTestFaultBOOLDiagBits_Pad14BOOLDiagBits_Pad15BOOLPadINT4LocalClockOffsetLINT8LocalClockOffsetTimestampLINT8GrandMasterClockID[8]SINT8Points [0 bis 7]Siehe „Digitales Diagnosemodul mit Diagnosekanal (Ausgang)“320 - Digitales Diagnosemodul, 16 Punkte, mit Diagnosebaugruppe B
- Instanz-ID = 0x317 (791)
- Größe = 320 Byte
Diagnosebaugruppeninstanz – 791NameDatentypGröße in BytePoints [8 bis 15]Siehe „Digitales Diagnosemodul mit Diagnosekanal (Ausgang)“320
Diagnosezähler
Diagnosezähler-Baugruppe für E/A
- Instanz-ID = 0x301 (769)
- Größe = 16 Byte
Name | Datentyp | Größe in Byte |
---|---|---|
RunMode | BOOL | 1 |
InfoBits_Pad1 | BOOL | |
DiagnosticActive | BOOL | |
InfoBits_Pad3 | BOOL | |
InfoBits_Pad4 | BOOL | |
InfoBits_Pad5 | BOOL | |
InfoBits_Pad6 | BOOL | |
InfoBits_Pad7 | BOOL | |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 1 |
CIPConnections | INT | 2 |
CIPLostPackets | DINT | 4 |
CIPTimeouts | DINT | 4 |
CPUUtilization | INT | 2 |
Pad | INT | 2 |
Rückmeldung geben