5034-OB16 und 5034-OB16XT – Digital-Ausgangsmodule, 16-fach
5034-OB16 und 5034-OB16XT – Verdrahtungsplan

5034-OB16 und 5034-OB16XT – Funktionsblockdiagramm

Attribut | 5094-OB16, 5094-OB16XT |
---|---|
Spannungsbereich für EIN-Zustand | 10 bis 30 V DC |
Spannungsabfall im EIN-Zustand, max. | 0,25 V DC |
Strom im EIN-Zustand pro Punkt, min. | 1 mA |
Spannung für AUS-Zustand, max. Drahtbrucherkennung im AUS-Zustand deaktiviert | 5 V DC mit min. 1 mA Last |
Spannung für AUS-Zustand, max. Drahtbrucherkennung im AUS-Zustand aktiviert | 5 V DC mit min. 5 mA Last |
Leckstrom im AUS-Zustand pro Punkt, max. Drahtbrucherkennung im AUS-Zustand deaktiviert | 0,05 mA |
Leckstrom im AUS-Zustand pro Punkt, max. (1) Drahtbrucherkennung im AUS-Zustand aktiviert | 0,5 mA |
Ausgangsstrom, Werte pro Punkt, max. | 0,5 A |
Ausgangsstrom pro Modul, max. | 5 A |
Stoßstrom pro Punkt, max. | 1,5 A für 10 ms, wiederholbar alle 3 s |
Schnelle induktive Lastabschaltung | Ja |
Max. zulässige induktive Last | 1,2 H |
Ausgangsklemmenspannung für induktive Last beim
Ausschalten | Feldversorgungsspannung – 44 V Typisch ist –20 V bei einer Feldspannungsversorgung von
24 V |
Ausgangsverzögerungszeit (Backplane zu Schraube), max. AUS-zu-EIN EIN-zu-AUS | 120 μs bei 0,5 A |
Impulsdauer, min. | 200 µs |
Diagnose zur Erkennung offener Lasten | Ja, konfigurierbar (Standard ist deaktiviert) |
Erkennung von Kurzschluss/Überlast am Ausgang | Ja |
Kurzschlussschutz/Überlastschutz am Ausgang | Ja |
Bemessungswert für Steuerlasten | 1,5 A Einschaltstrom, 0,5 A Bemessungsstrom, DC-14 |
Ausgangszustände im Programm-Modus pro Punkt | Hold Last State On Off (Standard) |
Ausgangszustände im Fehlermodus pro Punkt | Hold Last State On Off (Standard) |
Dauer des Fehlermodus pro Punkt | 1 s 2 s 5 s 10 s Unbegrenzt (Standardeinstellung) |
Finaler Ausgangszustand nach Fehlermodus pro Punkt | On Off (Standard) |
Zeitgesteuerte Ausgänge: | Unterstützt, Genauigkeit ±100 μs |
(1) Empfohlener Lastwiderstand – Zur Begrenzung der
Auswirkungen von Leckstrom über Halbleiterausgänge können
Sie einen Lastwiderstand parallel mit Ihrer Last
anschließen. Verwenden Sie für den Betrieb mit 24 V DC einen
5,6-kΩ-Widerstand (0,5 W) für den Transistorbetrieb. |
Attribut | 5094-OB16, 5094-OB16XT |
---|---|
Anzahl der Ausgänge | 16 Kanäle (1 Gruppe mit 16), stromliefernd |
Spannungskategorie | 24 V DC Quelle |
Ausgangsspannung, nom. | 24 V DC |
Ausgangsspannungsbereich | 10 bis 30 V DC |
Feldspannungsversorgung, Spannung, nom. | 24 V DC |
Feldspannungsversorgung, Spannungsbereich | 10 bis 30 V DC |
Feldspannungsversorgung, Strom, nom. | 5,1 A |
Feldspannungsversorgung, Strom, max. | 5,2 A |
Feldspannungsversorgung, Strom, bei Nulllast | 13 mA |
SA-Verpolungsschutz | Ja |
Verlustleistung, max. (1) | 1,02 W |
Wärmeabstrahlung, max. (1) | 3,48 BTU/Stunde |
Isolationsspannung | 250 V (kontinuierlich), Basisisolierungstyp, System zu
Feld Keine Isolierung zwischen Feldspannungsversorgung und
Ausgängen Keine Isolierung zwischen den einzelnen Ausgängen |
RIUP-Unterstützung | Ja |
CIP Sync | Ja, normale Nebenuhr |
Elektronische Codierung | Elektronische Codierung über Programmiersoftware |
Schlüsselpositionen der abnehmbaren Klemmenleiste
(Steckplatz) | 1, 5, 11 |
Unterstützung für abnehmbare Klemmenleiste | 5034-RTB18, 5034-RTB18S |
Verdrahtungskategorie (2) | 2 – Signalports 2 – Leistungsports |
Verdrahtungsspezifikation | Siehe Verdrahtungsspezifikationen für abnehmbare
Klemmenleisten in Publikation 5034-TD001,
„PointMax I/O System Specifications Technical Data“
(PointMax-E/A-System – Spezifikationen und technische
Daten). |
Anzeigen | 1 grüne/rote Modulstatusanzeige 1 grüne/rote Feldspannungsversorgungs-Statusanzeige 16 gelbe/rote E/A-Statusanzeigen |
Abmessungen (H x B x T) ca. | 123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 Zoll) |
Gewicht (ca.) | 43,0 g (1,51 oz) – 5034-OB16 45,0 g (1,59 oz) – 5034-OB16XT |
Gehäusetyp | Keine (offen) |
Nordamerikanischer Temperaturcode | T4 |
UKEX/ATEX-Temperaturcode | T4 |
IECEx-Temperaturcode | T4 |
(1) Der Wert wird bei 60 °C (140 °F) gemessen. Die
Verlustleistung variiert je nach Temperatur. (2) Nutzen Sie diese Daten zur Leiterkategorie für die
Planung der Leiterverlegung. Siehe Publikation 1770-4.1,
„Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines“
(Leitlinien zur störungsfreien Verdrahtung und Erdung von
industriellen Automatisierungssystemen). Verwenden Sie diese
Informationen zur Leiterkategorie, um die Leiterverlegung zu
planen, wie im entsprechenden Handbuch zur Installation auf
Systemebene beschrieben. |
Rückmeldung geben