Eignungsgrade für Sicherheitsanwendungen

Eignung der Sicherheitsanwendung für PointMax-Sicherheits-Ausgangsmodule
Eignungsstufe
Bedingungen
Hinweise
Anwendungen bis einschließlich SIL 2 gemäß IEC 61508 und PLc, Kat. 2, wie in ISO 13849-1 definiert
Die Module verwenden den Einkanalmodus:
  • Der Punktmodus ist „Safety Pulse Test“ (Sicherheitsimpulstest).
  • Der Punktmodus ist „Safety“ (Sicherheit) – Sie müssen mindestens alle 6 Monate einen Funktionstest durchführen und sicherstellen, dass der Ausgangspunkt in den sicheren Zustand wechseln kann.
Beachten Sie Folgendes:
  • Der Kanalmodustyp, also ein- oder zweikanalig, wirkt sich auf den Performance Level und die Kategorie aus. Sie können die Module in SIL 3-Anwendungen unabhängig vom Kanalmodustyp verwenden.
  • Für SIL 3 Einkanal muss der verwendete Sensor ebenfalls SIL 3 Einkanal entsprechen.
  • Für die Anforderung, dass „Safety Pulse Test“ der Punktmodus ist, wird angenommen, dass nur das Sicherheits-E/A-Modul die Diagnose für einen bestimmten Eignungsgrad bereitstellt.
Das größere Sicherheitssystem, in welchem das Sicherheits-E/A-Modul enthalten ist, kann die Diagnose bereitstellen, die zum Erreichen des angegebenen Eignungsgrads erforderlich ist, ohne dass der Punktmodus „Safety Pulse Test“ sein muss.
Informationen zum Erreichen des spezifischen Sicherheits-Integritätslevels finden Sie in den Verdrahtungsplänen für das entsprechende Sicherheitsmodul.
Anwendungen bis einschließlich SIL 3 gemäß IEC 61508 und PLe, Kat. 4, wie in ISO 13849-1 definiert
Die Module verwenden den Einkanalmodus:
  • Der Punktmodus ist „Safety Pulse Test“ (Sicherheitsimpulstest).
  • Der Punktmodus ist „Safety“ (Sicherheit) – Sie müssen mindestens alle 24 Stunden einen Funktionstest durchführen und sicherstellen, dass der Ausgangspunkt in den sicheren Zustand wechseln kann.
  • Verwenden Sie Sicherheitsschütze mit IEC 60947-Zertifizierung.
  • Externer Verdrahtungsfehlerausschluss – Verwenden Sie ein Kabel mit Abschirmung, die an den Schutzleiterkreis an jedem separaten Leiter angeschlossen ist, oder verwenden Sie in flachen Kabeln zwischen jedem Signalleiter einen geerdeten Leiter.
Die Module verwenden den Zweikanalmodus:
  • Der Punktmodus ist „Safety Pulse Test“ (Sicherheitsimpulstest).
Die Module verwenden den Zweikanalmodus:
  • Der Punktmodus ist „Safety“ (Sicherheit) – Sie müssen mindestens alle 24 Stunden einen Funktionstest durchführen und sicherstellen, dass der Ausgangspunkt in den sicheren Zustand wechseln kann.
  • Externer Verdrahtungsfehlerausschluss – Verwenden Sie ein Kabel mit Abschirmung, die an den Schutzleiterkreis an jedem separaten Leiter angeschlossen ist, oder verwenden Sie in flachen Kabeln zwischen jedem Signalleiter einen geerdeten Leiter.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal