Ansicht „Points“ (Punkte)
„Points“ (Punkte) steht nur zur Verfügung, wenn Sie im Dialogfeld „Device Definition“ (Gerätedefinition) für den Parameter „Configured By“ (Konfiguriert durch) die Einstellung „This Controller“ (Diese Steuerung) ausgewählt haben.
Jeder Punkt, der in einer Sicherheitsanwendung verwendet wird, muss konfiguriert werden. Die Ausgänge sind standardmäßig deaktiviert.
Ansicht „Points“ (Punkte) – Beispiel

Ptxx Diagnostics (Ptxx-Diagnose)
Wählen Sie zum Anzeigen der Ptxx-Diagnose in der Ansicht „Points“ (Punkte) die Option „Diagnostics“ (Diagnose) aus.
Beispiel für eine Ptxx-Diagnose

Rückmeldung geben