Verwenden der Statusanzeigen zur Fehlerbehebung
PointMax-E/A-Module verwenden folgende Statusanzeigen:
- Feldspannungsversorgungsanzeige – Diese Anzeige funktioniert bei allen PointMax-E/A-Modulen gleich.
- Modulstatusanzeige – Diese Anzeige funktioniert bei allen PointMax-E/A-Modulen gleich.
- Punkt-Statusanzeige – Diese Anzeige funktioniert je nach verwendetem Modultyp unterschiedlich.
Statusanzeige der Feldspannungsversorgung
Statusanzeige | Beschreibung | Empfohlene Maßnahme |
---|---|---|
Aus | Das Modul wird nicht mit Strom versorgt. Eine Sicherheitsverbindung kann nicht hergestellt oder aufrechterhalten werden. | Gehen Sie wie folgt vor:
|
Konstant grün | Es ist eine Feldspannungsversorgung am Modul angeschlossen. | Keine |
Konstant rot |
Eine Sicherheitsverbindung kann nicht hergestellt oder aufrechterhalten werden. | Gehen Sie wie folgt vor:
|
Modulstatusanzeigen
Statusanzeige | Beschreibung | Empfohlene Maßnahme |
---|---|---|
Aus | Das Modul wird nicht mit Strom versorgt. | Gehen Sie wie folgt vor:
|
Konstant grün | Das Modul ist mit einer Steuerung verbunden und funktioniert normal. | Keine |
Grün blinkend | Es liegt eine der folgenden Bedingungen vor:
| Gehen Sie wie folgt vor:
|
Konstant rot | Das Modul hat einen nicht korrigierbaren Fehler erkannt. | Gehen Sie wie folgt vor:
|
Rot blinkend | Es liegt eine der folgenden Bedingungen vor:
| Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
|
Rot/grün blinkend | Dieses Muster gibt an, dass eine UNID für das Sicherheitsgerät konfiguriert werden muss. | Keine |
Punktstatusanzeigen – Digitale Sicherheits-E/A-Module
Statusanzeige | Beschreibung | Empfohlene Maßnahme |
---|---|---|
Aus | Es liegt eine der folgenden Bedingungen vor:
| Es liegt eine der folgenden Bedingungen vor:
|
Konstant gelb | Der Punkt ist eingeschaltet. | Keine |
Rot blinkend | Im Modul ist mindestens ein korrigierbarer Fehler aufgetreten. | Ermitteln und beheben Sie die Fehler. |
Konstant rot | Es liegt eine der folgenden Bedingungen vor:
| Es liegt eine der folgenden Bedingungen vor:
|
Rückmeldung geben