5034-OF4 und 5034-OF4XT – Analog-Ausgangsmodule, 4-fach

5034-OF4 und 5034-OF4XT Verdrahtungsplan – Strommodus
5034-OF4 und 5034-OF4XT Verdrahtungsplan – Spannungsmodus
5034-OF4 und 5034-OF4XT – Funktionsblockdiagramm
5034-OF4, 5034-OF4XT – Technische Daten
Attribut
5034-OF4, 5034-OF4XT
Ausgangsbereich, Spannung
±10 V
0 bis 10 V
0 bis 5 V
Ausgangsbereich, Strom
0 bis 20 mA
4 bis 20 mA
Auflösung, Spannung
±10 V: 15 Bit
0 bis 10 V: 16 Bit
0 bis 5 V: 16 Bit
Auflösung, Strom
16 Bit
Kalibrierte Genauigkeit bei 25 °C (77 °F)
Spannung: 0,10 % Gesamtbereich
Strom: 0,10 % Gesamtbereich
Kalibrierte Genauigkeit über gesamten Temperaturbereich
–25 bis +60 °C (–13 bis +140 °F)
Spannung: 0,20 % Gesamtbereich
Strom: 0,20 % Gesamtbereich
Antriebsfähigkeit
Spannung: min. 3000 Ω
Strom: max. 500 Ω
Kapazitive Last, max. (nur Spannungsmodus)
1 µF
Induktive Last, max. (nur Strommodus)
1 mH
Übereinstimmung mit HART-Handgeräten
Ja
Drahtbrucherkennung
Nur Strommodus
Kurzschlusserkennung
Nur Spannungsmodus – Ausgang elektronisch auf max. 16 mA begrenzt
Datenformat
IEEE 754
32-Bit-Fließkomma
Modulkonvertierungsmethode
DAC
Update rate (Datenübertragungsgeschwindigkeit)
1 Kanal: 0,2 ms
Alle Kanäle: 0,4 ms
Schrittreaktionszeit bis 63 % des Gesamtbereichs pro Kanal
Spannungsmodus: 0,07 ms typisch
Strommodus: 0,4 ms typisch
Ansprechzeit Backplane an Schraube (63 % des Gesamtbereichs)
Spannungsmodus
1 Kanal: 0,5 ms typisch
Alle Kanäle: 1 ms typisch
Strommodus:
1 Kanal: 0,9 ms typisch
Alle Kanäle: 1,4 ms typisch
Überspannungsschutz, max.
32 V DC
5034-OF4, 5034-OF4XT – Allgemeine Spezifikationen
Attribut
5034-OF4, 5034-OF4XT
Anzahl der Ausgänge
4 Kanäle, Single-Ended
Auf Kanalebene konfigurierbarer Spannungs- oder Strommodus
Feldspannungsversorgung, Spannung, nom.
24 V DC
Feldspannungsversorgung, Spannungsbereich
10 bis 30 V DC
Feldspannungsversorgung, Strom, nom.
100 mA
Feldspannungsversorgung, Strom, max.
0,25 A
Feldspannungsversorgung, Strom, bei Nulllast
40 mA
SA-Verpolungsschutz
Ja
Verlustleistung, max.
0,95 W
Wärmeabstrahlung, max.
3,24 BTU/Stunde
Isolationsspannung
250 V (kontinuierlich), Basisisolierungstyp, System zu Feld
Keine Isolation zwischen Feldspannungsversorgung und Ausgangsports
Keine Isolation zwischen den einzelnen Ausgängen
Kalibrierung
Werkseitig kalibriert
Manuelle Kalibrierung unterstützt, siehe Publikation 5034-UM003, „PointMax Analog I/O Modules User Manual“ (Analoge PointMax-E/A-Module – Benutzerhandbuch).
RIUP-Unterstützung
Ja
Electronic Keying (Elektronische Codierung)
Elektronische Codierung über Programmiersoftware
Schlüsselpositionen der abnehmbaren Klemmenleiste (Steckplatz)
2, 5, 10
Unterstützung für abnehmbare Klemmenleiste
5034-RTB18, 5034-RTB18S
Verdrahtungskategorie
(1)
2 – Signalports
2 – Leistungsports
Verdrahtungsspezifikation
Siehe Verdrahtungsspezifikationen für abnehmbare Klemmenleisten in Publikation 5034-TD001, „PointMax I/O System Specifications Technical Data“ (PointMax-E/A-System Spezifikationen und technische Daten).
Anzeigen
1 grüne/rote Modulstatusanzeige
1 grüne/rote Feldspannungsversorgungs-Statusanzeige
4 gelbe/rote E/A-Statusanzeigen
Abmessungen (H x B x T) ca.
123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 Zoll)
Gewicht (ca.)
47,0 g (1,66 oz.) – 5034-OF4
49,0 g (1,73 oz) – 5034-OF4XT
Gehäusetyp
Keine (offen)
Nordamerikanischer Temperaturcode
T4
UKEX/ATEX-Temperaturcode
T4
IECEx-Temperaturcode
T4
(1) Verwenden Sie diese Daten zur Leiterkategorie für die Planung der Leiterverlegung. Siehe Publikation 1770-4.1, „Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines“ (Leitlinien zur störungsfreien Verdrahtung und Erdung von industriellen Automatisierungssystemen). Verwenden Sie diese Informationen zur Leiterkategorie, um die Leiterverlegung zu planen, wie im entsprechenden Handbuch zur Installation auf Systemebene beschrieben.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal