5034-RTB24S – Abnehmbare Klemmenleiste

5034-RTB24S – Diagramm
5034-RTB24S – Allgemeine Spezifikationen
Attribut
5034-RTB24S
Spannung
240 V AC
Strom, max.
10 A
Verdrahtungsspezifikation
Siehe Verdrahtungsspezifikationen für abnehmbare Klemmenleisten in Publikation 5034-TD001, „PointMax I/O System Specifications Technical Data“ (PointMax-E/A-System – Spezifikationen und technische Daten).
Abmessungen (H x B x T) ca.
93,8 x 14,7 x 31,3 mm (3,69 x 0,58 x 1,23 Zoll)
Gewicht (ca.)
20 g (0,70 oz)
Gehäusetyp
Keine (offen)
Nordamerikanischer Temperaturcode
T4
UKEX/ATEX-Temperaturcode
T4
IECEx-Temperaturcode
T4
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal