5034-RTB18 und 5034-RTB18S – Abnehmbare Klemmenleisten
5034-RTB18 und 5034-RTB18S – Diagramm

Attribut | 5034-RTB18, 5034-RTB18S |
---|---|
Spannung | 240 V AC |
Strom, max. | 10 A |
Verdrahtungsspezifikation | Siehe Verdrahtungsspezifikationen für abnehmbare Klemmenleisten in Publikation 5034-TD001, „PointMax I/O System Specifications Technical Data“ (PointMax-E/A-System – Spezifikationen und technische Daten). |
Abmessungen (H x B x T) ca. | 93,8 x 14,7 x 31,3 mm (3,69 x 0,58 x 1,23 Zoll) |
Gewicht (ca.) | 28 g (0,99 oz) – 5034-RTB18 18 g (0,63 oz) – 5034-RTB18S |
Gehäusetyp | Keine (offen) |
Nordamerikanischer Temperaturcode | T4 |
UKEX/ATEX-Temperaturcode | T4 |
IECEx-Temperaturcode | T4 |
Rückmeldung geben