5034-RTB2 und 5034-RTB2S – Abnehmbare Klemmenleisten

Verwenden Sie diese abnehmbaren Klemmenleisten mit den Montagesockeln 5034-MBSA und 5034-MBSAXT. Diese Kataloge sind nicht einzeln erhältlich. Sie können nur in 5er-Packungen (5034-RTB2-QTY5 oder RTB2S-QTY5) bestellt werden.
5034-RTB2 und 5034-RTB2S – Diagramm
5034-RTB2 und 5034-RTB2S – Allgemeine Spezifikationen
Attribut
5034-RTB2, 5034-RTB2S
Spannung
240 V AC
Bemessungsstrom pro Position bei 60 °C (140 °F)
10 A
Verdrahtungsspezifikation
Siehe Verdrahtungsspezifikationen für abnehmbare Klemmenleisten in Publikation 5034-TD001, „PointMax I/O System Specifications Technical Data“ (PointMax-E/A-System – Spezifikationen und technische Daten).
Abmessungen (H x B x T) ca.
18,6 x 9,3 x 21,15 mm (0,73 x 0,37 x 0,83 Zoll)
Gewicht (ca.)
3,5 g (0,12 oz) - 5034-RTB2
2,1 g (0,07 oz.) - 5034-RTB2S
Gehäusetyp
Keine (offen)
Nordamerikanischer Temperaturcode
T4
UKEX/ATEX-Temperaturcode
T4
IECEx-Temperaturcode
T4
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal