Ubuntu 22 Runtime-Update
- Beenden Sie den Runtime-Dienst, indem Sie Folgendes eingeben:sudo systemctl stop FactoryTalkRemoteAccessRuntimeService.service.
- Laden Sie dasRuntime-Paket für die Ubuntu 22-Distribution auf das Remotegerät herunter, und führen Sie den Installationsbefehl aus:FactoryTalk® Remote Access™sudo apt install ./FactoryTalkRemoteAccessRuntime_Ubuntu22_<version>.debund ersetzen Sie<version>durch die tatsächliche Version.
- Wenn Sie eine ältere Runtime-Version aktualisieren, werden Sie möglicherweise aufgefordert, bestimmte Sicherheitseinstellungen zu aktivieren:Einschränkung der DateiübertragungssicherheitundEinschränkung der Prozesssicherheit. Diese Einstellungen befinden sich im AbschnittEinstellungender Runtime-Benutzeroberfläche. Geben SieYodernnach Bedarf ein.NOTIZ: Sie können diese Einstellungen später ändern, indem Sie auf der Runtime-Benutzeroberfläche auf den AbschnittEinstellungenzugreifen und dort das betroffene Kontrollkästchen markieren bzw. die Markierung aufheben.
- Um die Runtime zu starten, führen Sie den Befehlsudo systemctl start FactoryTalkRemoteAccessSetupHost.serviceim Ordner/etc/systemd/systemaus.
- Stellen Sie sicher, dass der DienstFactoryTalkRemoteAccessRuntimeService.serviceausgeführt wird, indem Siesudo systemctl status FactoryTalkRemoteAccessRuntimeService.serviceeingeben.
Rückmeldung geben