Aktionsaudit
Die -Clients zeichnen automatisch die Aktionen (z. B. Entfernen oder Umbenennen von Geräten) auf, die Benutzer an ihren Organisationsressourcen durchführen. Diese Informationen werden an die gesendet. Administratoren können das Auditprotokoll jederzeit mithilfe von Frontends abfragen. Diese Funktion kann nicht deaktiviert oder gelöscht werden, auch nicht von Administratoren.
FactoryTalk® Remote Access™
FactoryTalk® Remote Access™
-OrganisationJedes Protokoll enthält die folgenden Informationen:
- Der Benutzer, der die Aktion ausgeführt hat
- Der Aktionscode (z. B. Umbenennen eines Geräts).
- Die Ressource, die das Objekt der Aktion war (z. B. ein Gerät).
- Der Zeitstempel.
- Eine Beschreibung der ausgeführten Aktion.
Im Einzelnen enthält der Auditpfad:
- An-/Abmeldung von Benutzern.
- Alle CRUD-Aktionen (kurz für Erstellen, Umbenennen, Aktualisieren, Löschen), die für alle Organisationsressourcen ausgeführt werden:
- Benutzer
- Gruppen
- Berechtigungen für Ordner/Geräte
- Gerät
- Konfigurationen
- Alle Remotezugriffsaktionen mit Start- und Endzeit.
Darüber hinaus kann der Organisationsadministrator ein vollständiges Protokoll aller Aktionen aktivieren, die während jeder Remotezugriffssitzung ausgeführt werden, einschließlich:
- Start-/Endzeiten von Remotesteuerungssitzungen (schreibgeschützt oder interaktiv).
- Übertragene Dateien.
- Gestartete und gestoppte Prozesse.
- Protokolle, IPS und MACs, die in einer VPN-Sitzung kontaktiert wurden.
Rückmeldung geben