Upgrade der Berechtigung für FactoryTalk Optix Studio Runtime auf Windows- und Ubuntu 22.04-Geräten
Um eine FactoryTalk Optix Studio Runtime-Berechtigung zu aktualisieren, erwerben Sie die zur neuen Berechtigung gehörenden Funktionen.
NOTIZ:
Sie können nur unbefristete Berechtigungen aktualisieren.
NOTIZ:
Dieses Verfahren gilt nicht für OptixPanels™.
- Ermitteln Sie die Größe des neuen Berechtigungspakets, die Sie benötigen.NOTIZ:Informationen dazu, wie Sie die Größe des Berechtigungspakets entsprechend Ihren Anforderungen ermitteln können, finden Sie unter Die für Ihre Anwendung erforderliche Berechtigung für Laufzeit-Tools ermitteln.
- So fahren Sie mit der Aktivierung des Berechtigungs-Upgrades der FactoryTalk Optix Studio Laufzeit-Tools fort:
- Informationen zu Windows-Geräten finden Sie unter Runtime-Berechtigung auf Windows-Geräten aktivieren und in den entsprechenden Unterabschnitten.
- Informationen zu Ubuntu 22.04-Geräten finden Sie unter Runtime-Berechtigung auf Ubuntu 22.04-Geräten aktivieren und den entsprechenden Unterabschnitten.
NOTIZ:
Die verfügbaren Upgrade-Berechtigungspakete sind:
- XS > S, XS > M, XS > L, XS > XL, XS > Unlimited (5)
- S > M, S > L, S > XL, S > Unlimited (4)
- M > L, M > XL, M > Unlimited (3)
- L > XL, L > Unlimited (2)
- XL > Unlimited (1)
Rückmeldung geben