Upgrade der Runtime-Berechtigung für FactoryTalk Optix Studio auf OptixPanels™ und Embedded Edge Computes

Um eine FactoryTalk Optix Studio Runtime-Berechtigung zu aktualisieren, erwerben Sie die zur neuen Berechtigung gehörenden Funktionen.
So aktualisieren Sie die Größe des Pakets für die FactoryTalk Optix Studio Runtime-Berechtigung:
  1. Bestimmen Sie die Größe des neuen Berechtigungspakets, das Sie benötigen.
    NOTIZ: Wie Sie die Größe des Berechtigungspakets entsprechend Ihren Anforderungen ermitteln können, erfahren Sie unter Die für Ihre Anwendung erforderliche Berechtigung für Laufzeit-Tools ermitteln.
  2. Um eine FactoryTalk Optix Studio Runtime-Berechtigung zu aktivieren, lesen Sie den Abschnitt
    Berechtigung
    im Benutzerhandbuch
    OptixPanel™ Standard Bedienerbereich
    , das auf https://literature.rockwellautomation.com/ verfügbar ist.
NOTIZ: Die verfügbaren Upgrade-Berechtigungspakete für Embedded Edge Computes sind:
  • XS > S
  • XS > M
  • XS > L
NOTIZ: Die verfügbaren Upgrade-Berechtigungspakete für OptixPanels™ sind:
  • OptixPanel™ Compact: S > M
  • OptixPanel™ Standard: M > L
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.