Zeitzonen
Das Datum und die Uhrzeit von Ereignissen, die in Grafikobjekten angezeigt werden, werden zur Laufzeit in der Standardzeitzone protokolliert.
FactoryTalk Optix
unterstützt drei Zeitzonen:- UTC-Standardzeitzone.
- Lokale Zeitzone des Rechners, auf demFTOptixApplicationläuft.
- Sitzungszeitzone, die von Anwendungen in Remote-Sitzungen unterstützt wird.
Das Datums- und Zeitformat entspricht den Spezifikationen des OPC UA-Datentyps
DateTime
.Zu den Eigenschaften des
BaseEventType
-Objekts, die Datums- und Zeitereignisse verwalten, gehören:
Eigenschaft | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
Zeit | UtcTime | Datum und Uhrzeit der UTC-Standardzeitzone + 0. |
LocalTime | TimeZoneDataType | Offset in Minuten zwischen dem UTC-Datum und der UTC-Zeit und dem lokalen Datum und der lokalen Zeit des Geräts für die Anwendung. Bei einem Gerät, das auf UTC + 2 eingestellt ist, beträgt der Offset z. B. 120 Minuten. Falls zutreffend, kann der Offset DaylightSavingInOffset enthalten. |
TimeZoneOffset | TimeZoneDataType | Sitzungs-Offset von UTC +0 für das Datum und die Uhrzeit. |
Rückmeldung geben