Schnellstartprojekt
Entwickeln, kompilieren und führen Sie eine Beispiel-HMI für
FactoryTalk Optix-Anwendung
, die die Funktionalitäten von FactoryTalk Optix Studio
veranschaulicht.
TIPP:
- Testen Sie Ihre Anwendung, indem Siewählen, um Ihr Projekt mit dem Client-Emulator auf Ihrem Entwicklungs-Computer auszuführen.Ausführen
- Speichern Sie Änderungen regelmäßig durch Drücken vonoder durch Auswahl vonin der Symbolleiste.Speichern
- Sie können das fertige Projekt herunterladen, entpacken und öffnen, um seine Komponenten und Einstellungen zu untersuchen: QuickStart.zip
Voraussetzungen
- So arbeiten Sie das Projekt aus
- Konfigurieren und kennzeichnen Sie das Hauptfenster:Leeres Hauptfenster mit benutzerdefiniertem Titel und Logo
- Konfigurieren Sie Bereiche und die registerkartenbasierte Navigation:Navigationsbereich mit leeren Bereichen
- Konfigurieren Sie dynamische Grafikobjekte:Bereich „Page1“ mit dynamischen Grafikobjekten
- Konfigurieren Sie Variablen und füge Sie Temperatursteuerelemente hinzu:Bereich „Page1“ mit dynamischen Grafikobjekten und Temperatursteuerelementen
- Konfigurieren Sie Alarme:Bereich „Page2“ mit Raster für aktive AlarmeBereich „Page3“ mit Alarmereignisverlauf
- Konfigurieren Sie Rezepte:Bereich „Page4“ mit Rezepte-Editor
Rückmeldung geben