Projekte

Ein Projekt enthält verschiedene Komponenten, die Sie zur Erstellung von
FactoryTalk Optix-Anwendungen
verwenden.
FactoryTalk Optix
-Projekte entsprechen dem OPC-Standard (Open Platform Communication), der die Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen ermöglicht.

Komponenten

Ein Projekt kann diese Komponenten enthalten:
  • Objekte. Physikalische Objekte wie z. B. ein Motor oder nicht-physikalische Objekte wie z. B. ein digitaler Alarm.
  • Objekttypen. Von Modellobjekten, aus denen Sie Objektinstanzen erstellen können. Jede Objektinstanz kann bestimmte Objekte und Variablen enthalten.
  • Variablen. Elemente, die Merkmale von Objekten darstellen und die Werte dieser Merkmale angeben.
  • Variablentypen. Modellvariablen, von denen Sie Variableninstanzen erstellen können, die andere spezifische Variablen enthalten können.
  • Typen von Laufzeitmethoden. Modellmethoden, von denen aus Sie Methodeninstanzen erstellen können. Methodeninstanzen können zur Laufzeit ausgeführt werden, wenn ein Ereignis, z. B. eine Benutzeraktion oder eine Änderung eines Variablenwerts, eintritt.
  • Vordefinierte Grafikobjekte. Eine vordefinierte Bibliothek von Objekten, wie z. B. Steuerelemente, Container, Zeichnungen oder Medieninhalte, die Sie zur Erstellung einer Benutzeroberfläche für
    FactoryTalk Optix-Anwendungen
    verwenden können.
  • NetLogic. NetLogic-Objekte, die benutzerdefinierte, in C# entwickelte Anwendungslogiken implementieren.

Sonderzeichen

Sie können für die unterstützten Sprachen spezifische Sonderzeichen und diakritische Zeichen in Objektnamen und Objekteigenschaften verwenden.
Informationen zum Ändern der Spracheinstellungen finden Sie unter Optionen einstellen.
WICHTIG:
Wenn Sie Sonderzeichen in zur Laufzeit sichtbaren Komponenten verwenden, stellen Sie sicher, dass Client-Geräte eine Schriftart enthalten, die diese Sonderzeichen unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Schriftarten importieren.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal