Bibliotheken

Bibliotheken enthalten Objektdefinitionen, die Sie Ihren Projekten hinzufügen können.

Bibliothektypen

Typ
Beschreibung
Vorlagenbibliothek
Die Standardbibliothek der Objekte, die Sie weder bearbeiten noch entfernen können. Vorlagenbibliotheken sind verfügbar für:
  • GraphicElements
    Abbildungen von Objekten wie beispielsweise eine Leuchtdiode (LED), ein Drosselventil und Reaktortanks, die Sie in die Anzeige der Laufzeitanwendung für zusätzlichen Kontext einbinden können.
  • Verschiedene Objekte
    Komponenten wie beispielsweise Logger, Alarme und Konverter, die in der Anwendung zur Laufzeit Vorgänge ausführen.
  • Skripte
    Vordefinierter Code, der in der Anwendung zur Laufzeit Funktionen wie Meldungen, Zähler und Datenübertragung ausführen.
  • Stylesheets
    Vordefiniertes Design wie beispielsweise ein helles Design, ein dunkles Design und ein vom Materialdesign inspiriertes Design, das das Erscheinungsbild der Seiten zur Laufzeit Ihrer Anwendung bestimmt.
  • Widgets
    Objekte wie beispielsweise ein Anmeldeformular, ein Alarmraster und einen Farbwähler, mit denen der Benutzer zur Laufzeit der Anwendung interagieren kann.
Benutzerdefinierte Bibliothek
Eine von einem Benutzer erstellte Bibliothek mit einer Gruppe von Objekten, die entweder aus den Vorlagenbibliotheken zusammengestellt oder für bestimmte Automatisierungsszenarien individuell angepasst wurden.
TIPP: Um eine Vorlage schnell zu finden, wählen Sie unter
Komponenten
ein beliebiges Element aus und beginnen mit der Eingabe.

Bibliothek-Repositorys

Sie können Bibliotheken lokal oder in einem Remote-Git-Repository speichern. Bibliotheken stehen über mehrere
FactoryTalk Optix
-Projekte hinweg zur Verfügung.
Die Bibliotheken werden im Ordner
C:\Users\
UserName
\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Libraries
gespeichert.

Bibliothekaktualisierungen

Bibliotheken und Bibliothekobjekte sind an die Version der Software
FactoryTalk Optix
gebunden, mit der sie ursprünglich konfiguriert wurden. Wenn Sie eine aktualisierte Version installieren, aktualisiert
FactoryTalk Optix
die integrierten Vorlagenbibliotheken, damit die Bibliotheken mit der neuen Software kompatibel sind.
Wenn Ihr Projekt benutzerdefinierte Bibliotheken enthält, die Komponenten verwenden, die in der aktualisierten Version von
FactoryTalk Optix
geändert wurden, müssen Sie Ihre benutzerdefinierten Bibliotheken manuell aktualisieren.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal