Datenbank

Ein Datenbankobjekt stellt eine im Projekt eingebettete oder eine externe Datenbank dar.
Aus einer Datenbank lesen und in sie schreiben können Sie mithilfe von:
  • Standard-SQL-Abfragen
  • Durch das Objekt bereitgestellte OPC UA-Methoden

Verfügbare Datenbanktypen

Objekt
Beschreibung
Eingebettete Datenbank
Ein Objekt, das eine projektseitige SQLite-Datenbank während der Laufzeit darstellt. In der Regel wird ein eingebettetes Datenbankobjekt für die Verwaltung von Daten verwendet, die andere Objekte in
FTOptixApplication
unterstützen.
Eine eingebettete Datenbank hat weder Lese- noch Schreibbeschränkungen.
TIPP: Die maximale Anzahl an Tabellenspalten ist 2000.
ODBC-Datenbank
Ein Objekt, das eine durch das ODBC-Protokoll (Open Database Connectivity Protocol) unterstützte lokale oder Remote-Datenbank darstellt. ODBC können Sie für die Abfrage oder das Auffüllen einer Remote-Datenbank verwenden, die mit anderen Systemen verwaltet wird und Daten für das Projekt enthält.
Die externe Datenbank kann in Abhängigkeit der Zugriffsverwaltungsrichtlinie dieser externen Datenbank Schreib- und/oder Lesebeschränkungen haben.
Influx-Datenbank
Ein Objekt, das eine entfernte Influx-Datenbank darstellt und besonders nützlich für Zeitreihendaten ist. In begrenztem Umfang können Sie SQL verwenden, um eine mit anderen Systemen gewartete Remote-Datenbank, die Daten für das Projekt enthält, abzufragen oder aufzufüllen.
TIPP: Der FactoryTalk Optix-Parser kann nur einige SQL-Befehle in InfluxQL (Influx-Abfragesprache) umwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter Einschränkungen der Influx-Datenbank.
Die externe Datenbank kann in Abhängigkeit der Zugriffsverwaltungsrichtlinie dieser externen Datenbank Schreib- und/oder Lesebeschränkungen haben.

Verwendung der Datenbanken

Beispiele für Objekte, die aus einer Datenbank lesen und in diese schreiben können
Objekt
Datenbankinteraktion
Datenraster
Abfrage einer Datenbank, um Daten zu erhalten, die während der Laufzeit angezeigt werden sollen. Beispielsweise können Datenbankdatensätze eines bestimmten Datums im Datenraster angezeigt werden.
Liste
Dropdown-Auswahl
Trenddiagramm
Datenlogger
Daten speichern
Ereignislogger
Rezeptschema
Daten lesen und speichern
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal