Audit-Signierung
Die Audit-Signierung erzwingt eine zusätzliche Bestätigung für kritische Aufgaben und verbessert die Sicherheit Ihres Projekts. Richten Sie die Audit-Signierung ein, um einen Workflow für elektronische Signaturen für bestimmte Benutzer oder Gruppen auszulösen, wenn diese auf ausgewählte
FactoryTalk Optix-Anwendung
-Bereiche zugreifen oder bestimmte Aktionen durchführen.
TIPP:
Zum Beispiel kann ein elektronischer Signatur-Workflow ausgelöst werden, wenn ein Benutzer den mit einer linearen Anzeige verbundenen Variablenwert ändert.
Workflows für elektronische Signaturen
Sie können von den Benutzern verlangen, dass sie elektronische Signatur-Workflows abschließen, wenn eine bestimmte Bedingung eintritt. Standardmäßig erlauben alle Workflows den Benutzern, optionale Notizen bereitzustellen.
- ConfirmWorkflow
- Erfordert, dass BenutzerBestätigenauswählen, um eine bestimmte Aktion durchzuführen.Sie können ConfirmWorkflow verwenden, um Benutzern eine Bestätigungsaufforderung zu geben, die die zu erzwingenden Änderungen zusammenfasst.ConfirmWorkflow
- SignWorkflow
- Der Benutzer muss sich authentifizieren undBestätigenauswählen, um eine bestimmte Aktion auszuführen.Sie können SignWorkflow verwenden, um den Benutzern eine Zusammenfassung der zu erzwingenden Änderungen bereitzustellen und die Benutzer aufzufordern, ihre Identität zu authentifizieren.SignWorkflow
- DoubleSignWorkflow
- Erfordert, dass zwei Benutzer ihre Identität authentifizieren undBestätigenauswählen, um eine bestimmte Aktion auszuführen.Sie können diesen Workflow verwenden, um Benutzern eine Zusammenfassung der zu erzwingenden Änderungen bereitzustellen und den Benutzer und einen anderen autorisierten Benutzer aufzufordern, ihre Identität zu authentifizieren.DoubleSignWorkflow
Elektronische Signatur
Zweitsignier
Rückmeldung geben