Berichte

Verwenden Sie ein
Berichte
-Objekt, um PDF-Berichte zu entwerfen, zu gestalten und zu generieren. Berichte können Daten enthalten, die aus
FTOptixApplication
und Datenbanken extrahiert wurden.
Erzeugen Sie Berichte aus Folgendem:
  • FactoryTalk Optix-Anwendung
    für die Einbindung von Prozessdaten und statistischen Daten
  • Einer Datenbank für die Einbindung von Daten, die mithilfe eines Ereignisloggers aufgezeichnet wurden
Bericht erstellen durch Hinzufügen eines Berichte-Objekt zum Projekt.
Stylesheet auf einen Bericht anwenden zur individuellen Anpassung der Darstellung des Berichts. Informationen in der Berichtsfußzeile anzeigen beispielsweise zur Erkennung des Berichts, der Seitennummer oder anderer relevanter Informationen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.