Nichtexklusiver Änderungsratenalarm

Überwacht die Änderungsrate des Werts einer Variablen in einer festgelegten Zeit. Wird aktiviert, wenn die Änderungsrate des Wertes der überwachten Variablen einen oder mehrere festgelegte Grenzwerte erreicht. Wenn mehrere relevante Grenzwerte nacheinander erreicht werden, meldet der Alarm alle erreichten Grenzwerte.
BrowseName
NonExclusiveRateOfChangeAlarmController
SuperType
Nichtexklusiver Grenzwertalarm(NonExclusiveLimitAlarmController)

Eigenschaften

Name
BrowseName
DataType
Beschreibung
Abfragezeit
PollingTime
Referenzintervall für die Überwachung der Änderungsrate des Werts der Variable
Hoch-Hoch-Grenzwert
HighHighLimit
(Von Grenzwertalarm übernommen)
Hoch-Grenzwert
HighLimit
(Von Grenzwertalarm übernommen)
Niedrig-Grenzwert
LowLimit
(Von Grenzwertalarm übernommen)
Niedrig-Niedrig-Grenzwert
LowLowLimit
(Von Grenzwertalarm übernommen)
Aktiv
Active
(Von Grenzwertalarm übernommen)
Meldung
Message
(Von Grenzwertalarm übernommen)
Aktiviert
Enabled
(Von AlarmController übernommen)
Automatische Quittierung
AutoAcknowledge
(Von AlarmController übernommen)
Automatische Bestätigung
AutoConfirm
(Von AlarmController übernommen)
Eingabevariable
InputValue
(Von AlarmController übernommen)
Schweregrad
Severity
(Von AlarmController übernommen)
Maximale Dauer für zeitgesteuertes Ablegen
MaxTimeShelved