Exklusiver Abweichungsalarm

Überwacht die Abweichung von einem Sollwert von Variablen für physikalische Größen. Wird aktiviert, wenn der Wert der überwachten Variable eine Abweichung aufweist, die gleich oder größer als der festgelegte Wert ist. Wenn mehrere Abweichungsgrenzen nacheinander erreicht werden, meldet der Alarm nur den zuletzt erreichten Grenzwert.
BrowseName
ExclusiveDeviationAlarmController
SuperType
Exklusiver Grenzwertalarm(ExclusiveLimitAlarmController)

Eigenschaften

Name
BrowseName
DataType
Beschreibung
Sollwert
Setpoint
Idealer Wert für die überwachte Variable
Hoch-Hoch-Grenzwert
HighHighLimit
(Von Grenzwertalarm übernommen)
Hoch-Grenzwert
HighLimit
(Von Grenzwertalarm übernommen)
Niedrig-Grenzwert
LowLimit
(Von Grenzwertalarm übernommen)
Niedrig-Niedrig-Grenzwert
LowLowLimit
(Von Grenzwertalarm übernommen)
Aktiv
Active
(Von Grenzwertalarm übernommen)
Meldung
Message
(Von Grenzwertalarm übernommen)
Aktiviert
Enabled
(Von AlarmController übernommen)
Automatische Quittierung
AutoAcknowledge
(Von AlarmController übernommen)
Automatische Bestätigung
AutoConfirm
(Von AlarmController übernommen)
Eingabevariable
InputValue
(Von AlarmController übernommen)
Schweregrad
Severity
(Von AlarmController übernommen)
Maximale Dauer für zeitgesteuertes Ablegen
MaxTimeShelved
(Von