Globale Methoden für Variablen
Verwenden Sie Variablenbefehle, um Variablenwerte zur Laufzeit zu ändern.
Inkrementwert
Erhöht den Wert einer Variable um einen bestimmten Wert.
Argument | Beschreibung |
---|---|
VariableToModify | Variable, für die der Wert erhöht werden soll |
Delta | Wert der Erhöhung einer Variablen |
ArrayIndex | (Nur für Array) Zu ändernde Zelle |
Bitwert festlegen
Setzt den Wert eines bestimmten Bits einer Variable.
Argument | Beschreibung |
---|---|
VariableToModify | Zu ändernder Wert |
Value | Festzulegender Wert |
ArrayIndex | (Nur für Array) Zu ändernde Zelle |
BitIndex | Bestimmtes zu änderndes Bit |
Variablenwert festlegen
Legt den Wert einer Variable fest.
Argument | Beschreibung |
---|---|
VariableToModify | Zu ändernder Wert |
Value | Festzulegender Wert |
ArrayIndex | (Nur für Array) Zu ändernde Zelle |
Umschalten
Invertiert den Wert einer booleschen Variable.
Argument | Beschreibung |
---|---|
VariableToModify | Variable, für die der Wert invertiert werden soll |
ArrayIndex | (Nur für Array) Zu ändernde Zelle |
Bit umschalten
Invertiert den Wert eines bestimmten Bits einer Variable.
Argument | Beschreibung |
---|---|
VariableToModify | Variable, für die der Wert invertiert werden soll |
ArrayIndex | (Nur für Array) Zu ändernde Zelle |
BitIndex | Bestimmtes zu änderndes Bit |
Inkrement
Bit festlegen
Variable festlegen
umschalten
Bit umschalten
Rückmeldung geben