Geräteeigenschaften - Parameter der Ansicht „Steuerungskonfiguration“ (Version 5.xxx und höher)
Die Ansicht
Steuerungskonfiguration
enthält die folgenden Parameter:Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Eingangsfunktionen | |
Eingang 0 (IN0) Eingangsfunktion Eingang 1 (IN1) Eingangsfunktion Eingang 2 (IN2) Eingangsfunktion Eingang 3 (IN3) Eingangsfunktion Eingang 4 (IN4) Eingangsfunktion Eingang 5 (IN5) Eingangsfunktion | Gibt die E300-Funktion an, die aktiviert wird, wenn der Eingang EIN ist. Diese Konfigurationseinstellung ist nur für Eingänge verfügbar, die vom angegebenen Steuerungsmodul unterstützt werden. Mögliche Werte sind:
|
Allgemeiner Eingang | Der Eingang verhält sich wie ein Standardeingang, wobei keine spezielle Funktion aktiviert wird, wenn der Eingang EIN ist. |
Auslösung zurücksetzen | Mit „Auslösung zurücksetzen“ kann der Benutzer ein elektronisches E300-Überlastrelais zurücksetzen, wenn es sich im ausgelösten Zustand befindet. „Auslösung zurücksetzen“ hat dieselbe Funktion wie das Drücken der blauen Reset-Taste am E300-Kommunikationsgerät. Eine Rücksetzung der Auslösung kann nur durchgeführt werden, wenn alle Bedingungen für das Auslöseereignis beseitigt wurden. Bei einem Überlast-Auslöseereignis muss die genutzte thermische Kapazität in % unter dem in „Overload Reset Level“ angegebenen Wert liegen. |
Fernauslösung | Versetzt das elektronische E300-Überlastrelais in den ausgelösten Zustand. |
FLA2 aktivieren | FLA2 ist für die Programmierung des FLA-Hochgeschwindigkeitswertes in zweistufigen Motoranwendungen vorgesehen. |
MCC-Prüfposition | Aktiviert eine Auslösung, wenn sich ein MCC in der Testposition befindet und Spannung oder Strom anliegt. |
Leitungsverlusterkennung aktivieren | Das elektronische Überlastungsrelais E300 kann mit seiner Funktion „Leitungsverlustauslösung und -warnung“ einen strombasierten Leitungsverlust pro Phase überwachen, um einen schnellen Leitungsverlust in einer bestimmten Phase zu erkennen und so Schäden und Produktionsausfälle zu minimieren. Mit der Eingangsfunktion kann festgelegt werden, welche Phase (bzw. welche Phasen) auf Leitungsverlust überwacht wird. |
Notstart Im Notfall kann es erforderlich sein, einen Motor zu starten, auch wenn ein Schutzfehler oder ein Kommunikationsfehler vorliegt. Der Auslösezustand kann das Ergebnis eines thermischen Überlastungszustands sein oder die Anzahl der Starts hat die konfigurierte Anzahl überschritten. Diese Bedingungen können mit der Notstartfunktion des elektronischen Überlastrelais E300 außer Kraft gesetzt werden. Tipp : Durch Aktivieren des Notstarts werden Überlast- und Blockstartschutz gesperrt. Der Betrieb in diesem Modus kann zu Geräteüberhitzung und Brand führen. | |
Notstart aktivieren | Das Aktivieren dieses Elements aktiviert die Notstartfunktion. |
Aktivierungsmethode für Notstart | Gibt die Methode an, mit der die Notstartfunktion aktiviert wird. Mögliche Werte:
|
Starter-Zeitsteuerung | |
Übergangsverzögerung | Wenn die Steuerungsstrategie auf Stern-Dreieck gesetzt ist, gibt dies die Millisekunden an, die der Starter im Sternmodus läuft, bevor der Starter in den Dreieckmodus übergeht. Bereich:
Konfigurations-Tag (ab V5): DeviceName:C.StarterTransitionDelay (Einheit: 1 ms) |
Verriegelungsverzögerung | Wenn die Steuerungsstrategie mehrere Schütze verwendet (z. B. Vorwärts und Rückwärts), gibt dies die Millisekunden an, die beim Übergang zwischen den Schützen vergehen müssen. In diesem Beispiel bewirkt eine Verriegelungsverzögerung von 500 ms, dass der Wendestarter das Vorwärtsschütz stromlos schaltet, 500 ms verzögert und dann beim Umschalten zwischen Vorwärts und Rückwärts das Rückwärtsschütz bestromt. Bereich:
Konfiguration Tag: DeviceName:C.StarterInterlockDelay (Einheit: 1 ms) |
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben