Parameter der Ansicht „Steuerungskonfiguration“ (Version 4.xxx und früher)

Die Ansicht
Steuerungskonfiguration
enthält die folgenden Parameter:
Parameter
Parameter
Beschreibung
Eingangsfunktionen
Eingang 0 (IN0) Eingangsfunktion
Eingang 1 (IN1) Eingangsfunktion
Eingang 2 (IN2) Eingangsfunktion
Eingang 3 (IN3) Eingangsfunktion
Eingang 4 (IN4) Eingangsfunktion
Eingang 5 (IN5) Eingangsfunktion
Gibt die E300-Funktion an, die aktiviert wird, wenn der Eingang EIN ist. Diese Konfigurationseinstellung ist nur für Eingänge verfügbar, die vom angegebenen Steuerungsmodul unterstützt werden. Mögliche Werte sind:
  • Allgemeiner Eingang
  • Auslösung zurücksetzen
  • Fernauslösung
  • FLA2 aktivieren
  • Snapshot erzwingen
  • Notstart
  • MCC-Prüfposition
  • L1-Leitungsausfallerkennung aktivieren
  • L2-Leitungsausfallerkennung aktivieren
  • L3-Leitungsausfallerkennung aktivieren
  • Leitungsausfallerkennung für L1 und L2 aktivieren
  • Leitungsausfallerkennung für L2 und L3 aktivieren
  • Leitungsausfallerkennung für L1 und L3 aktivieren
  • Leitungsausfallerkennung für L1, L2 und L3 aktivieren
Allgemeiner Eingang
Der Eingang verhält sich wie ein Standardeingang, wobei keine spezielle Funktion aktiviert wird, wenn der Eingang EIN ist.
Auslösung zurücksetzen
Mit „Auslösung zurücksetzen“ kann der Benutzer ein elektronisches E300-Überlastrelais zurücksetzen, wenn es sich im ausgelösten Zustand befindet. Trip Reset hat dieselbe Funktionalität wie das Drücken der blauen Reset-Taste am E300-Kommunikationsgerät. Eine Rücksetzung einer Auslösung kann nur durchgeführt werden, wenn alle Bedingungen für das Auslöseereignis gelöscht wurden. Bei einem Überlastauslöseereignis muss die % Thermal Capacity Utilized unter dem in Overload Reset Level angegebenen Wert liegen.
Fernauslösung
Versetzt das elektronische E300-Überlastrelais in einen ausgelösten Zustand.
FLA2 aktivieren
FLA2 ist für die Programmierung des FLA-Hochgeschwindigkeitswerts in zweistufigen Motoranwendungen vorgesehen.
MCC-Testposition
Aktiviert eine Auslösung, wenn sich ein MCC in der Testposition befindet und Spannung oder Strom anliegt.
Leitungsverlusterkennung aktivieren
Das elektronische Überlastrelais E300 kann mit seiner Funktion „Leitungsverlustauslösung und -warnung“ einen strombasierten Leitungsverlust pro Phase überwachen, um einen schnellen Leitungsverlust in einer bestimmten Phase zu erkennen und so Schäden und Produktionsausfälle zu minimieren. Mit der Eingabefunktion kann festgelegt werden, welche Phase (bzw. welche Phasen) auf Leitungsverlust überwacht wird.
Relaiseinstellungen für Steuerungsmodul
Diese Einstellungen sind nur für Steuerungsmodulrelais verfügbar, die als „General Purpose Relay“ oder „Control and Trip Relay“ angegeben sind.
Schutzfehlermodus
Geben Sie den Zustand der Ausgänge an, wenn ein Schutzfehler auftritt. Mögliche Werte sind:
  • Aus
  • Ein
  • Ignorieren
Konfigurations-Tags: DeviceName:C.Pt0xOutputProtectionFaultMode, DeviceName:C.Pt0xOutputProtectionFaultValue
Pt0xOutputProtectionFaultMode: 0 = Zu Schutzfehlerwert wechseln, 1 = Schutzfehler ignorieren
Pt0xOutputProtectionFaultValue: 0 = Aus, 1 = Ein
Programmmodus
Geben Sie den Zustand der Ausgänge an, wenn der Controller in den Programmmodus versetzt wird. Diese Einstellung gilt auch für den EtherNet/IP-Netzwerkleerlauf. Mögliche Werte:
  • Aus
  • Ein
  • Halten
Konfigurations-Tags: DeviceName:C.Pt0xOutputProgMode, DeviceName:C.Pt0xOutputProgValue
Pt0xOutputProgMode: 0 = Zum Programmmodus-Wert wechseln, 1 = Letzten Zustand halten
Pt0xOutputProgValue: 0 = Aus, 1 = Ein
Fehlermodus
Geben Sie den Zustand der Ausgänge an, wenn ein Netzwerkkommunikationsfehler auftritt. Mögliche Werte:
  • Aus
  • Ein
  • Halten
Konfigurations-Tags: DeviceName:C.Pt0xOutputFaultMode, DeviceName:C.Pt0xOutputFaultValue
Punkt0xOutputFaultMode: 0 = Zum Netzfehlerwert wechseln, 1 = Letzten Zustand beibehalten
Punkt0xOutputFaultValue: 0 = Aus, 1 = Ein
Endzustand
Diese Einstellung ist für Hauptversion 5 und höher verfügbar. Bestimmt, ob das Modul nach Ablauf der Dauer des Fehlermodus in den Ein- oder Aus-Zustand übergeht. Der standardmäßige Endzustand ist Aus. Wenn Sie für die Dauer Unbegrenzt auswählen, können Sie keinen Endzustand auswählen. Das Gerät behält seinen aktuellen Zustand im Fehlermodus bei.
Notstart
Im Notfall kann es erforderlich sein, einen Motor zu starten, auch wenn ein Schutzfehler oder ein Kommunikationsfehler vorliegt. Der Auslösezustand kann das Ergebnis eines thermischen Überlastungszustands sein oder die Anzahl der Starts hat die konfigurierte Anzahl überschritten. Diese Bedingungen können mithilfe der Notstartfunktion des elektronischen Überlastrelais E300 außer Kraft gesetzt werden.
Tipp
: Durch Aktivieren des Notstarts werden der Überlastschutz und der Blockstartschutz gesperrt. Der Betrieb in diesem Modus kann zu Überhitzung der Ausrüstung und Brand führen.
Notstart aktivieren
Durch Aktivieren dieses Elements wird die Notstartfunktion aktiviert.
Notstart-Aktivierungsmethode
Gibt die Methode an, die zur Aktivierung der Notstartfunktion verwendet wird. Mögliche Werte sind:
  • Eingang 0 bis Eingang 5 - diese werden aufgeführt, wenn die Eingänge vom Steuerungsmodul unterstützt werden und nicht bereits einer anderen Funktion zugewiesen sind.
  • Ausgangs-Tag (O.EmergencyStartEn)
 
 
 
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal