Unterlast

Verwenden Sie diese Ansicht, um den Unterlastschutz zu konfigurieren.
Ein Motorstrom unter einem bestimmten Wert kann auf eine mechanische Fehlfunktion der Anlage hinweisen, z. B. auf ein gerissenes Förderband, ein beschädigtes Lüfterblatt, eine gebrochene Welle oder ein verschlissenes Werkzeug. Solche Bedingungen schaden dem Motor zwar nicht, können jedoch zu Produktionsausfällen führen. Die schnelle Erkennung eines Unterlastfehlers hilft, Schäden und Produktionsausfälle zu minimieren.
Das elektronische Überlastrelais E300 kann diesen Zustand mit seiner Unterlastauslöse- und Warnfunktion überwachen, um einen schnellen Unterlastfehler zu erkennen und so Schäden und Produktionsausfälle zu minimieren.
TIPP: Der Unterlastsperr-Timer startet, nachdem die maximale Phase des Laststroms von 0 A auf 30 % der minimalen FLA-Einstellung des Geräts übergeht. Das elektronische Überlastrelais E300 beginnt erst nach Ablauf der Unterlastsperrzeit mit der Überwachung eines Unterlastzustands.
Für jede bestimmte Anwendung hängt die praktische Grenze des Unterlastauslösegrenzwerts von der FLA-Einstellung und der Untergrenze der Strommessfähigkeit des elektronischen Überlastrelais E300 ab.
 
 
 
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal