Leitungsverlust
Verwenden Sie diese Ansicht, um den Leitungsverlustschutz zu konfigurieren.
Bei Nicht-Motor-Anwendungen kann es auf eine elektrische Fehlfunktion hinweisen, wenn der gemessene Strom für eine bestimmte Phase unter einen bestimmten Wert fällt, z. B. auf ein defektes ohmsches Heizelement oder eine nicht funktionierende Glühlampe. Solche Bedingungen schaden dem Stromversorgungssystem möglicherweise nicht, können aber zu Produktionsausfällen oder zur Nichteinhaltung von Zertifizierungsanforderungen führen. Das elektronische Überlastrelais E300 kann mit seiner Funktion „Leitungsverlustauslösung und Warnung“ einen Unterstromzustand pro Phase überwachen, um einen schnellen Unterstrom in einer bestimmten Phase zu erkennen und so Schäden und Produktionsausfälle zu minimieren.
TIPP:
Der Timer für die Leitungsverlustsperre startet, nachdem die maximale Phase des Laststroms von 0A auf 30 % der minimalen FLA-Einstellung des Geräts übergeht. Das elektronische Überlastrelais E300 beginnt erst dann mit der Überwachung eines Unterstromzustands, wenn die Sperrzeit für den Leitungsverlust abgelaufen ist.
Für jede bestimmte Anwendung hängt der praktische Grenzwert des L1-Grenzwerts für die Leitungsverlustauslösung von der FLA-Einstellung und dem unteren Grenzwert der Strommessfähigkeit des elektronischen Überlastrelais E300 ab.
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben