Öffentliche Start-IP-Adresse
Wenn für
Eingangstyp
die Option Subnetz
festgelegt ist, muss Öffentliche Start-IP-Adresse
der Größe der Subnetzmaske wie in dieser Tabelle gezeigt entsprechen.Subnetzmaske | Öffentliche Start-IP-Adresse |
---|---|
255.255.0.0 | Die letzten beiden Oktette müssen 0 sein. BEISPIEL: 10.200.0.0 |
255.255.255.0 | Das letzte Oktett muss 0 sein. BEISPIEL: 10.200.1.0 |
255.255.255.128 | Das letzte Oktett muss 0 oder 128 sein. BEISPIEL: 10.200.1.0 oder 10.200.1.128 |
255.255.255.192 | Das letzte Oktett muss eine der folgenden Zahlen sein:
BEISPIEL: 10.200.1.64 |
255.255.255.224 | Das letzte Oktett muss eine der folgenden Zahlen sein:
BEISPIEL: 10.200.1.32 |
255.255.255.240 | Das letzte Oktett muss eine der folgenden Zahlen sein:
BEISPIEL: 10.200.1.16 |
Rückmeldung geben