Parameter der Ansicht „NAT“
Die Ansicht
NAT
umfasst die folgenden Parameter.Parameter | Beschreibung |
---|---|
Instanzen der Netzwerkadressenübersetzung (Network Address Translation, NAT) | |
![]() | Öffnet den Assistenten zum Hinzufügen/Bearbeiten von NAT-Instanzen für die Erstellung einer NAT-Instanz. |
![]() | Öffnet den Assistenten zum Hinzufügen/Bearbeiten von NAT-Instanzen für die Bearbeitung einer NAT-Instanz. |
![]() | Löscht die NAT-Instanz. Beim Löschen der NAT-Instanz werden auch alle der NAT-Instanz zugeordneten Übersetzungsparameter gelöscht. |
Instanzname | Zeigt den einzigartigen Namen der NAT-Instanz an. |
Porttyp | Zeigt den ausgewählten Porttyp an. Verfügbare Werte:
|
Ports | Zeigt die ausgewählte Portnummer an, die den Porttyp und die spezifische Portnummer umfasst. Zum Beispiel:
|
VLANs | Zeigt die der NAT-Instanz zugewiesenen virtuellen lokalen Netzwerke (virtual local area networks, VLANs) an. |
Diagnose | Öffnet das Dialogfeld NAT-Diagnose für die Anzeige von Diagnoseinformationen zu einer Instanz. |
Globale Diagnose | |
Übersetzungen insgesamt | Zeigt die Gesamtzahl an Übersetzungen über alle NAT-Instanzen hinweg an. |
Übersetzte Pakete insgesamt | Zeigt die Gesamtzahl an übersetzten Pakete über alle NAT-Instanzen hinweg an. |
Nicht übersetzte Pakete insgesamt | Zeigt die Gesamtzahl der Pakete an, die über alle NAT-Instanzen hinweg durchgereicht und verworfen wurden. |
Aktualisieren | Ruft die neuesten Werte aus dem Gerät ab und zeigt sie an. |
Rückmeldung geben