Parameter der Ansicht „Übersetzungen“
Die Ansicht
Übersetzungen
umfasst die folgenden Parameter.Parameter | Beschreibung |
---|---|
Fügt einen Tabelleneintrag hinzu. | |
Löscht den Tabelleneintrag. | |
Gerätestandort | Gibt den Standort des Gerätestandorts an. Verfügbare Werte:
|
Private IP-Adresse | Gibt die Adresse bzw. den Bereich von Adressen für Geräte im privaten Subnetz an, die für die Übersetzung konfiguriert sind. Verfügbare Werte:
|
<Translation direction> | Visuelle Anzeige der Übersetzungsrichtung für die IP-Adressen. Verfügbare Werte:
|
Öffentliche IP-Adresse | Gibt die einzigartige öffentliche Adresse bzw. den Bereich einzigartiger öffentlicher Adressen für Geräte im öffentlichen Subnetz an, die für die Übersetzung konfiguriert sind. Verfügbare Werte:
|
Typ | Definiert den Übersetzungstyp des der Übersetzungstabelle hinzuzufügenden Eintrags. Verfügbare Werte:
|
Anzahl | Gibt die Anzahl der in den Bereich aufzunehmenden Adressen an. Gültige Werte sind 1 bis 128. Der Standardwert ist 1. Jede Adresse innerhalb des Bereichs zählt als ein Übersetzungseintrag. Der Switch unterstützt maximal 128 Übersetzungseinträge. |
Subnetzmaske | Gibt eine Liste gültiger Subnetzmasken für die zu übersetzenden Adressen an. Verfügbare Werte:
|
Erweitert | Öffnet das Dialogfeld Erweitert für die Konfiguration der Datenverkehrstypen und Korrekturen für eine NAT-Instanz. |
Verbleibende Übersetzungen insgesamt | Zeigt die Anzahl der verfügbaren Übersetzungen an, die für diese NAT-Instanz noch übersetzt werden können. |
Rückmeldung geben