Was ist die CIP-Synchronisierung

Die CIP-Synchronisierung ermöglicht eine präzise Echtzeitsynchronisierung von über ein CIP-Netzwerk (Common Industrial Protocol, CIP) verbundenen Geräten und Controllern, die für eine verbesserte Steuerungskoordinierung Zeitstempel, Ereignisfolgeaufzeichnung, verteilte Bewegungssteuerung und Unterstützung erfordern.
Die CIP-Synchronisierung basiert auf dem Standard IEEE 1588 (Precision Time Protocol, PTP) und ermöglicht die präzise Synchronisierung von Uhren in Mess- und Steuerungssystemen. Die Uhren kommunizieren untereinander über ein EtherNet/IP-Kommunikationsnetzwerk. PTP ermöglicht heterogenen Systemen, Uhren unterschiedlicher Präzision, Auflösung und Stabilität zu synchronisieren.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal