Ungültiger Wert für die unterstützte Gesamtleistung
Der Wert für die unterstützte Gesamtleistung ist leer oder liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Geben Sie einen auf der Stromquelle und dem Typ des Stratix-Switches basierenden Wert ein.
- Für Stratix-5400-Switches liegt der Wert in einem Bereich zwischen 4 W und 125 W.
- Für Stratix-5800-Switches liegt der Wert in einem Bereich zwischen 4 W und 240 W.
- Für Stratix-5800-plus-Switches liegt der Wert in einem Bereich zwischen 4 W und 480 W.
- Für Stratix-5410-Switches und sonstige Switche liegt der Wert in einem Bereich zwischen 4 W und 130 W.
Rückmeldung geben