Ungültige private IP-Adresse
Die private Start-IP-Adresse (oder private IP-Adresse für einen Stratix 5410-Switch) ist leer oder ungültig. Geben Sie einen Wert innerhalb des gültigen Bereichs ein:
- Klasse A (Netid.hostid.hostid.hostid): 1.0.0.0 – 126.255.255.255
- Klasse B (Netid.Netid.hostid.hostid): 128.0.0.0 – 191.255.255.255
- Klasse C (Netid.Netid.Netid.hostid): 192.0.0.0 – 223.255.255.255
Rückmeldung geben