Ungültige private IP-Adresse für die ausgewählte Subnetzmaske
Die private Start-IP-Adresse für die ausgewählte Subnetzmaske ist ungültig. Geben Sie eine gültige IP-Adresse ein, die der Größe der Subnetzmaske entspricht.
Subnetzmaske | Private Start-Subnetzadresse |
255.255.0.0 | Die letzten beiden Oktette müssen 0 sein. BEISPIEL: 10.200.0.0 |
255.255.255.0 | Das letzte Oktett muss 0 sein. BEISPIEL: 10.200.1.0 |
255.255.255.128 | Das letzte Oktett muss 0 oder 128 sein. BEISPIEL: 10.200.1.0 oder 10.200.1.128 |
255.255.255.192 | Das letzte Oktett muss eine der folgenden Zahlen sein: 0, 64, 128, 192. BEISPIEL: 10.200.1.64 |
255.255.255.224 | Das letzte Oktett muss eine der folgenden Zahlen sein: 0, 32, 64, 96,128, 160, 192, 224. BEISPIEL: 10.200.1.32 |
255.255.255.240 | Das letzte Oktett muss eine der folgenden Zahlen sein: 0, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208, 224, 240. BEISPIEL: 10.200.1.16 |
Rückmeldung geben