Loading
Pressemitteilung
Recent ActivityRecent Activity

Neue ThinManager-Version von Rockwell Automation sorgt für mehr Bedienerproduktivität

Aktualisierte Thin-Client-Software ermöglicht Mitarbeitern dank verbesserter Visualisierung und Mobilität leichteren Zugriff auf Produktionsdaten

Teilen:

LinkedInLinkedIn
TwitterTwitter
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Pressemitteilung
Recent ActivityRecent Activity
Neue ThinManager-Version von Rockwell Automation sorgt für mehr Bedienerproduktivität
Aktualisierte Thin-Client-Software ermöglicht Mitarbeitern dank verbesserter Visualisierung und Mobilität leichteren Zugriff auf Produktionsdaten

Teilen:

LinkedInLinkedIn
TwitterTwitter
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Mit der neuen Softwareplattform ThinManager 10.0 von Rockwell Automation erhalten Produktionsverantwortliche jetzt noch einfacher Zugriff auf Daten – wann und wo sie diese benötigen. Neue Visualisierungs-, Mobilitäts- und Sicherheitsfunktionen der Softwarelösungen und Thin Clients von Rockwell Automation, die speziell auf die Anwendung im industriellen Bereich ausgelegt sind, ermöglichen Anwendern und Technikern gleichermaßen mehr Produktivität bei weniger Stillstandzeiten.

Mit einer neuen Funktion zur virtuellen Darstellung können Nutzer auch ohne Programmierkenntnisse selbst bestimmen, wie ihnen Anwendungen und Daten aus verschiedenen Quellen angezeigt werden. Auf diese Weise können sie die Informationen herausfiltern, die für ihren Aufgabenbereich am wichtigsten sind. Die Unterstützung von Wearable-Technologien ermöglicht zudem revolutionäre Ansätze, wie Mitarbeiter auf Daten zugreifen. Wartungstechniker könnten beispielsweise Diagnosen und die Fehlerbehebung an Maschinen direkt mit Hilfe einer Mixed-Reality-Brille, wie der Microsoft HoloLens, durchführen.

„Mit Hilfe der neuen ThinManager-Software können Industrieunternehmen ihr Connected Enterprise mit noch besserer Visualisierung und Mobilität ausbauen“, erklärt Ashkan Ashouriha, Solution Architect Integrated Architecture & Connected Enterprise bei Rockwell Automation. „Mit der Software lassen sich innerhalb der Anlagen, Daten und Inhalte in jeder beliebigen Kombination aus Gerät, Standort und Anwender darstellen. Auf diese Weise können Nutzeraktivitäten noch besser überblickt und verwaltet werden.“

Für mehr Produktivität unterstützt die aktualisierte Software nun auch Passthrough-Authentifizierung. Bisher mussten sich Nutzer bei ThinManager und anderen Programmen jeweils einzeln anmelden, was wertvolle Arbeitszeit gekostet hat. Jetzt kann die Software die Benutzerdaten systemintern an alle unterstützten Bedienerschnittstellen wie die FactoryTalk View Site Edition weitergeben.

Verbesserte Authentifizierungsfunktionen erleichtern zudem die Verwaltung aller Geräte und Nutzer, wodurch der Wartungsaufwand minimiert und die Sicherheit erhöht werden. In Version 10.0 lassen sich verschiedene Authentifizierungsformen einrichten, wie RFID-Badges oder biometrische Verfahren. Mit neuen Optionen zum Zwischenspeichern von Kennwörtern können Administratoren darüber hinaus schichtabhängige Fristen zur PIN-Authentifizierung festlegen.

Über die integrierte Mobilitätslösung Relevance lassen sich unterstützte Softwarekomponenten direkt auf Mobilgeräten an bestimmten Standorten innerhalb einer Anlage bereitstellen. Durch den Einsatz von Standortmeldern wie Bluetooth-Sendern und WLAN wird sichergestellt, dass Nutzer und Mobilgeräte nur in den autorisierten Bereichen Inhalte empfangen können. Dadurch sorgt die Lösung sowohl für bessere Konnektivität als auch für höhere Betriebssicherheit.

ThinManager stellt Daten dort bereit, wo sie benötigt werden, und zeigt sie so an, dass die Nutzer damit arbeiten können. Es handelt sich hierbei um die einzige Management- und Mobilitätslösung für Thin Clients, die speziell zur Bereitstellung und Verwaltung industrieller Anwendungen entwickelt wurde. Die Plattform lässt sich in zahlreichen vertikalen Branchen einsetzen – von der Getränke- und Nahrungsmittelindustrie bis hin zur Wasser-/Abwasserwirtschaft. Weitere Informationen (in englischer Sprache) erhalten Sie unter https://thinmanager.com/. 

Veröffentlicht 15. März 2018


Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe

Recommended For You

Loading
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Unternehmen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Pressemitteilungen Chevron RightChevron Right