Loading
Pressemitteilung
Recent ActivityRecent Activity

Neue Mikro-SPS von Rockwell Automation kann die Komplexität großer, eigenständiger Maschinen verringern

Die Allen-Bradley Micro870-SPS ist das neue Flaggschiff der Micro800-Produktfamilie und kann anstelle von mehreren Mikro-SPS verwendet

Teilen:

LinkedInLinkedIn
TwitterTwitter
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Pressemitteilung
Recent ActivityRecent Activity
Neue Mikro-SPS von Rockwell Automation kann die Komplexität großer, eigenständiger Maschinen verringern
Die Allen-Bradley Micro870-SPS ist das neue Flaggschiff der Micro800-Produktfamilie und kann anstelle von mehreren Mikro-SPS verwendet

Teilen:

LinkedInLinkedIn
TwitterTwitter
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Maschinenentwickler können mithilfe einer neuen speicherprogrammierbaren Mikrosteuerung (SPS) die Steuerungsarchitektur in eigenständigen Maschinen oder Systemen optimieren. Die neue Allen-Bradley Micro870-SPS kann intelligente Mikroanwendungen unterstützen, die bis zu 304 E/A-Punkte, 280 KB Speicher und 20 000 Programmbefehle erfordern.

“Moderne Entwickler verwenden bei ihren Automatisierungsprojekten verschiedene SPS-Größen“, so Oliver Vogel, Team Leader Commercial Engineering bei Rockwell Automation. „Dieser Ansatz erfordert ein Bestandsmanagement für die unterschiedlichen SPS-Größen und die Instandhaltung verschiedener Programme. Jetzt steht den Entwicklern die Micro870-SPS zur Verfügung, mit der sie die Steuerung für ihre individuellen Anwendungsanforderungen skalieren können. Dies vereinfacht das Bestandsmanagement – insbesondere für Entwickler, die an mehreren Maschinentypen arbeiten.”

Die Micro870-SPS verwendet ein flexibles Designkonzept, das Entwicklern bis zu drei Steckmodule und acht Erweiterungs-E/A-Module bereitstellt. Dadurch können sie die Steuerung einfach anpassen oder erweitern, um die einzigartigen Anforderungen des jeweiligen Maschinentyps zu erfüllen.

Die Speicherkapazität der Steuerung von 280 KB unterstützt die modulare Programmierung und den Einsatz benutzerdefinierter Funktionsblöcke, um die Entwicklungszeit zu verkürzen. Zudem können Maschinenbauer diese Speicherkapazität nutzen, um ein einziges Programm für alle Maschinenmodelle zu verwalten, bei denen die Micro870-SPS zum Einsatz kommt.

Die Steuerung kommuniziert über EtherNet/IP und umfasst mehrere integrierte Kommunikationsoptionen, z. B. einen USB-Programmieranschluss, eine nicht isolierte serielle Schnittstelle und einen Ethernet-Port. Zudem unterstützt sie bis zu zwei Bewegungsachsen.

Mit der neuen Version 11 der Connected Components Workbench-Software steht eine einzige Entwicklungsumgebung für die Programmierung der Micro870-SPS zur Verfügung. Die Software kann auch zum Konfigurieren von Allen-Bradley PanelView 800-Grafikterminals, PowerFlex-Frequenzumrichtern, Kinetix Component-Servoantrieben, elektronischen Motorschutzrelais, Lichtgittern und softwarekonfigurierbaren Sicherheitsrelais verwendet werden. Somit können Ingenieure den für die Programmierung erforderlichen Zeit- und Kostenaufwand für jedes Gerät in einem System im Vergleich zu anderen Programmierwerkzeugen verringern.

Ein neues Konvertierungs-Tool in Version 11 erleichtert MicroLogix-Kunden ein Upgrade auf die Micro800-Steuerungsfamilie. Zudem können Encompass-Mitglieder des PartnerNetwork-Programms in Version 11 ergänzende Produkte anderer Hersteller mithilfe grafischer Konfigurationsprofile einfacher konfigurieren. Diese Profile unterstützen die Micro800-Steckmodule ebenso wie die Erweiterungs-E/A, um die Konfiguration schneller und präziser zu machen.

Veröffentlicht 15. Mai 2018


Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe

Recommended For You

Loading
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Unternehmen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Pressemitteilungen Chevron RightChevron Right