Loading

Manufacturing Execution Systems (MES): Was ist das?

Die Werkzeuge, die Sie für eine skalierbare, intelligente Fertigung benötigen
Mitarbeiter verfolgt Pakete auf seinem Tablet
Manufacturing Execution Systems (MES): Was ist das?
Die Werkzeuge, die Sie für eine skalierbare, intelligente Fertigung benötigen
MES-Lösungen
  • Was ist MES
  • Warum Sie MES brauchen
  • Erste Schritte mit MES
  • MES im Vergleich zu ERP
  • MES im IIoT

Manufacturing Execution Systeme (MES) sind leistungsstarke Softwaresysteme, die zur Verbesserung von Kapazität, Qualität, Lieferung und Transparenz eingesetzt werden.

Diese Elemente bilden zusammen ein anlagenzentriertes Produktionsmanagementsystem, das Ihnen helfen kann, die Produktivität Ihrer Anlage zu verbessern, Anlagenressourcen zu verfolgen und zu synchronisieren sowie Geschäftssysteme und Mitarbeiter mit Echtzeitinformationen über die Vorgänge in Ihrer Produktion zu versorgen.


MES Basics

Eine MES-Anwendung besteht aus drei Grundelementen:

  • Datenbank: Zentralisiert, relational und produktionsrobust
  • Geschäftsregeln: Geparst durch eine Engine, die kundenspezifische Produktionsprozesse durchsetzt
  • Visualisierung: Darstellung von Echtzeit-Informationen mit aktuellen Ergebnissen

Diese Elemente eines MES können diese Geschäftsfunktionen beeinflussen:

  • Kapazität: Verbessern Sie den Durchsatz von Maschinen und die Produktivität von Menschen
  • Qualität: Überwachen Sie Produkte und Prozesse, um Ursachen zu identifizieren und Fehler zu beseitigen
  • Lieferung: Termintreue durch bessere werksweite Koordination und Kommunikation
  • Transparenz: Was Sie sehen können, können Sie verfolgen und kontrollieren
Manufacturing Execution Systems
Techniker mit Tablet in einer Lebensmittelproduktionsanlage
Software
Manufacturing Execution Systems

FactoryTalk® ProductionCentre® verbessert die betriebliche Effizienz und hilft Ihnen, die Einhaltung von Konformität mit Vorschriften und hohe Qualität zu erreichen und zu demonstrieren.

Erste Schritte

Brauche ich ein MES?

Ja, wenn Sie Ihre Produktion vernetzen, verwalten, validieren und optimieren wollen. Ein umfassendes MES (das als Lösung für eine einzelne Anlage, für mehrere Anlagen oder branchenspezifisch erworben werden kann) kann Sie dabei unterstützen, verschiedene Produktivitäts-, Qualitäts-, Compliance- und Kosteneinsparungsziele zu erreichen.

Mit einem MES profitieren Sie von Verbesserungen:

  • Wissens- und Rezeptverwaltung
  • Qualitätssicherung
  • Durchsetzung von Geschäftsregeln
  • WIP-Verfolgung und Produktgenealogie
  • Leistungsmanagement
  • Materialverfolgung
Erste Schritte mit MES
Ein Mitarbeiter schaut auf sein Tablet neben einem Förderband, mit Teilen in Behältern
Leistungsangebot
Erste Schritte mit MES

Die richtige MES-Lösung ist auf Ihre individuellen Geschäftsprobleme zugeschnitten. Beschleunigen Sie Ihr Umsatzwachstum, indem Sie zuerst diese Fragen beantworten.

Mehr über unsere Lösungen erfahren
Weshalb benötigt mein Betrieb ein MES?
Unternehmensbetreiber schaut auf sein Tablet
Leistungsangebot
Weshalb benötigt mein Betrieb ein MES?

MES-Systeme verbessern die Effektivität der Lieferkette, halten Vorschriften ein, reduzieren Verschwendung und erreichen mit unserer eigenen Strategie die Spitzenleistungen in Ihrer Anlage.

Mehr über unsere Lösungen erfahren

Beantworten Sie diese Fragen, um herauszufinden, ob Sie ein MES benötigen

Betreiben Sie mehrere Generationen von Technologie? Diese Komplexität führt zu Inkonsistenzen und Inkompatibilitäten – und diese Situation macht es sehr viel schwieriger, den Kunden Anpassungen mit hoher Qualität und niedrigen Kosten anzubieten.

Sind Sie inkonsequent in Ihren Arbeitsabläufen? Inkonsistenz ist ein Nachteil. Wenn Sie Technologie und Innovation fördern, aber die Prozesse nicht standardisieren, führen diese Abweichungen zu Ineffizienz und Verschwendung – was letztlich die Produktionskosten erhöht und die Rentabilität verringert. Das richtige MES bewahrt Ihren Betrieb vor diesen gefährlichen Inkonsistenzen.

Verlassen Sie sich zu sehr auf Papier? Wenn die Menschen diese Berichte lesen, dann meist, nachdem etwas schief gelaufen ist (also wenn es zu spät ist). Ein MES kann Prozesse und Produktionsinformationen zur richtigen Zeit in die Hände der richtigen Personen geben und so die Entscheidungsfindung für Instandhaltung, Produktivität, Qualität, Produktion und die Reduzierung von Nacharbeit und Ausschuss verbessern.

Verpassen Sie Liefertermine oder haben Sie Probleme mit inkonsistenten Produktionsplänen? Diese Versäumnisse könnten Sie daran hindern, Ihren Markt zu erweitern, und möglicherweise sogar dazu führen, dass sich Kunden nach einem anderen Anbieter umsehen. Das richtige MES kann Sie dabei unterstützen, Ihren Produktionsplan auf Kurs zu halten.

Geht Ihre fachkundige Belegschaft in den Ruhestand? Erhöhte Fluktuation und weniger erfahrene Mitarbeiter erhöhen das Risiko von Fehlern, Nacharbeit und Verlusten. Die durch MES gebotene Standardisierung vereinfacht das Onboarding und die Einarbeitung von neuen Mitarbeitern.


Brauche ich ein MES, wenn ich ein ERP habe?

Ja. MES nimmt einen besonderen Platz in Ihrer Informationsinfrastruktur ein – zwischen Ihrem Fertigungsbereich und den Unternehmenssystemen. Stellen Sie sich ein MES wie Enterprise Resource Planning (ERP) für den Fertigungsbereich vor – nur viel besser. Als Brücke zwischen der Informationstechnologie (IT) und der Betriebstechnologie (OT) bietet sie dem Unternehmen Einblicke in die tatsächlichen Produktionsergebnisse und Steuerungssysteme mit einer Echtzeitansicht dessen, was das Unternehmen von der Produktion benötigt, um die Geschäftsziele zu erreichen, einschließlich Arbeitsanweisungen, Rezepten und anderen wichtigen Informationen.

Prüfen Sie diese Situationen, um festzustellen, ob Sie ERP, MES oder beides benötigen

Ich muss IT und OT der vorhandenen Ausrüstung und Systeme sammeln und konsolidieren. Sie können tiefer in die Zahlen gehen, ohne in MES zu investieren. Eine Kombination aus FactoryTalk® InnovationSuite Analytics und IIoT-Software bietet Edge-to-Enterprise-Analysen, maschinelles Lernen, IIoT und erweiterte Realität für den industriellen Betrieb. Sie können mit ERP beginnen.

Ich benötige jede Woche Berichte. ERP zeichnet typischerweise Transaktionsdaten auf und meldet diese in Intervallen (täglich, wöchentlich oder monatlich). Das ist gut für finanzielle und relationale Transaktionen, aber unzureichend für das Produktionsmanagement, das Informationen in Echtzeit benötigt. Für zusätzliche Transparenz benötigen Sie ein MES.

Ich muss den Informationsfluss für die Auftragsverwaltung, Terminplanung, Qualitätssicherung und Materialverwaltung sehen. Sie benötigen ein MES für Online-Echtzeit-Ansichten der neuesten Planungsprioritäten, um ungenaue und zeitraubende manuelle Datenerfassung zu vermeiden. Konfigurieren Sie Berichte und passen Sie diese an, und stellen Sie verschiedenen Benutzern die benötigten Informationen zur Verfügung.

Ich muss die Produktionsplanung und die Maschinenwartung koordinieren. MES bietet einen besseren Einblick in Daten und automatisierte Prozesse, welche die Qualität verbessern, die Effizienz steigern und die Produktivität erhöhen. MES kann helfen, Arbeit auf andere Maschinen zu verlagern und den Produktionsplan zu ändern, um die Arbeit am Laufen zu halten und die Ressourcen (also Mensch und Maschine) besser zu verwalten.

Was ist der Unterschied zwischen MES und ERP?
Mitarbeiter in der Fabrik beim Anzeigen von Informationen auf seinem Tablet
Leistungsangebot
Was ist der Unterschied zwischen MES und ERP?

MES versus ERP: Die Unterschiede zu verstehen ist wichtig, um das Endziel Ihres Unternehmens zu lösen und die beste Lösung für Ihr Werk zu bestimmen.

Mehr über unsere Lösungen erfahren

Aufbau des Business Case für MES
Zwei Mitarbeiter im Lagerbereich einer Anlage besprechen Informationen, die sie auf einem Tablet überprüfen
Broschüre
Aufbau des Business Case für MES

Sie finden das Problem. MES hilft, den Arbeitsablauf sicherzustellen und das "Neue" durchzusetzen.

Jetzt lesen

Ich bin bereit. Wie schnell kann ich einen Mehrwert von meinem MES erwarten?

In nur drei Monaten können Sie die Vorteile eines MES erkennen.

Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Unternehmen heute durch eine höhere Produktion, kürzere Zykluszeiten und geringere Ausschussraten verändern würde. Außerdem kann eine Bereitstellung für Kunden mit mehreren Standorten – weltweit, zentral, dezentral und über die Cloud – die Wirkung ausweiten und einen größeren Mehrwert bieten. Ihr MES kann kurzfristig spürbare Ergebnisse liefern, doch denken Sie daran, dass das MES auch ein langfristiges Potenzial bedeutet.

Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.

Kontakt

Für Sie empfohlen

MES-Lösungen
Mitarbeiter benutzt sein Tablet im Fertigungsbereich
Leistungsangebot
MES-Lösungen

Von der Produktverfolgung und Genealogie bis hin zum Instandhaltungsmanagement und der Dokumentensteuerung – sehen Sie, wie das MES-System von Rockwell Automation werksweite Fertigungsprozesse miteinander vernetzt.

Mehr über unsere Lösungen erfahren
Nutzen Sie die Vorteile der intelligenten Fertigung
Mitarbeiter in einem Werk schaut sich Daten auf seinem Tablet an
Broschüre
Nutzen Sie die Vorteile der intelligenten Fertigung

FactoryTalk® ProductionCentre® MES und The Connected Enterprise lösen Produktionsprobleme nicht nur kurzfristig, sondern wandeln diese langfristig in betriebliche Vorteile um.

Jetzt herunterladen
Eine praxisorientierte Anleitung zur digitalen Transformation
Mitarbeiter mit Schutzhelm in einem Werk gibt Informationen in sein Tablet ein
Webinar
Eine praxisorientierte Anleitung zur digitalen Transformation

Bei der digitalen Transformation geht es um mehr als nur um die Einführung von Technologie. Nehmen Sie an unserem Webinar teil. und lassen Sie sich von Experten beraten, um Ihre Abläufe zu verbessern.

Machen Sie mit!
Cytiva: Digitale Fertigung umsetzen
Biopharmazeutischer Mitarbeiter beim Betrachten der Ergebnisse unter dem Mikroskop
Anwenderbericht
Cytiva: Digitale Fertigung umsetzen

Wir helfen biopharmazeutischen Herstellern dabei, digitale Prozesse zu nutzen, Daten auszutauschen und die Produkteinführungszeit um Jahre zu verkürzen.

Jetzt lesen
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Lösungen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Manufacturing Execution System (MES) Lösungen Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Was ist ein Manufacturing Execution System? Chevron RightChevron Right