Loading

Maschinensicherheit

Weltweit führend in der Sicherheitsautomatisierung

Maschinensicherheit

Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Maschinensicherheit, die die Produktivität und die Unternehmensleistung tatsächlich verbessert. Unternehmen, die ein ganzheitliches Konzept für die Maschinensicherheit verfolgen, erzielen erhebliche Verbesserungen bei der Gesamtanlageneffektivität. Darüber hinaus gibt es weniger ungeplante Ausfallzeiten und eine über 50 % geringere Verletzungsquote als im Durchschnitt. Erfahren Sie, wie dies möglich ist.


Optimierte Sicherheit und Produktivität

Alternative Maßnahmen und Technologien zur Steigerung der Produktivität

Aufgrund von Neuerungen bei den globalen Sicherheitsnormen und -technologien ist die Sicherheit in der Fertigung mittlerweile ein wichtiger Aspekt bei der Optimierung der Produktion. Erfahren Sie, wie moderne Sicherheitstechnologien sowohl zur Mitarbeitersicherheit beitragen als auch die Programmierung und Inbetriebnahme vereinfachen. Diese Technologien verringern nicht nur ungeplante Ausfallzeiten und die mittlere Dauer bis zur Wiederherstellung, sondern optimieren auch LOTO-Verfahren.

Weitere Informationen zu Sicherheit und Produktivität

Kürzere Entwicklungszeit und verbesserte Compliance

Mit dem in Sicherheitsstandards und unseren Entwicklungstools erläuterten Sicherheitslebenszyklus kann die Entwicklungszeit von Sicherheitssystemen deutlich verkürzt und die Compliance verbessert werden.

Erfahren Sie, wie verschiedene Tools Sie in folgenden Bereichen unterstützen können:

  • Optimierung des Entwicklungsprozesses
  • Ermittlung der Rendite
  • Beurteilung und Design von Sicherheitssystemen und Sicherheitsfunktionen
  • Auswahl geeigneter Sicherheitskomponenten und -systeme
  • Umsetzung globaler Sicherheitsstandards

Leitfaden zu den Grundsätzen der Maschinensicherheit

Wir bieten Orientierungshilfen zu den Grundsätzen der Maschinensicherheit sowie den einschlägigen Normen und Verfahren zur Realisierung von Sicherheit. Unser Handbuch Maschinensicherheit enthält weitere Informationen zur ISO 13849-1 sowie Anwendungsbeispiele mit Performance Level-Berechnungen. Erfahren Sie, wie Sie weniger ungeplante Ausfallzeiten und eine über 50 % geringere Verletzungsquote als im Durchschnitt erreichen können.


Vorschriften und Normen zur Maschinensicherheit

Die Sicherheitsvorschriften sind von größter Bedeutung, um Arbeitsunfälle, Verletzungen und Krankheiten zu verhindern. Diese Vorschriften regeln die Folgen von Verstößen gegen diese Normen. Die Vorschriften beschreiben die Verantwortlichkeiten von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Vorgesetzten zur Gewährleistung der Sicherheit und des Wohlergehens der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz.

Weitere Informationen zu intelligenten Sicherheitsprodukten

Erstklassige Sicherheit

Weniger Risiko und höhere Produktivität

Aufgrund von Neuerungen bei den globalen Sicherheitsnormen und -technologien ist die Sicherheit in der Fertigung mittlerweile ein wichtiger Aspekt bei der Optimierung der Produktion. Die Implementierung von industriellen Sicherheitsstandards und -technologien kann zur Verbesserung des Risikomanagements und zur Verringerung von Verletzungen beitragen. Sie bieten auch wesentliche Verbesserungen in Bezug auf Produktivität, Effizienz und Arbeitsmoral Ihrer Mitarbeiter und Kunden.

Erfahren Sie mehr über unser Sicherheitssystemintegrator-Programm
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Experten sprechen?

Wir verfügen über die erforderliche Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.