Loading
Rotes Auto fährt auf der Straße bei Sonnenuntergang
Bericht

Betriebliche Resilienz in Zeiten der Vernetzung

Erfahren Sie, warum OT-Cybersicherheitstechnologie allein unter Umständen nicht ausreicht, um widerstandsfähige Betriebsabläufe zu schaffen.
Laden Sie den Bericht herunter

Vorschau auf die Einblicke

Symbol für Künstliche Intelligenz
Konnektivität erhöht das Betriebsrisiko

Die Einführung von KI, die Zusammenlegung von IT und OT sowie die zunehmende Vernetzung von Betriebsabläufen schaffen neue Möglichkeiten für mehr Effizienz, bringen jedoch auch mehr Komplexität, Abhängigkeiten und potenzielle Gefährdungen mit sich.

Metrik-Liniendiagramm
Vertrauen übertrifft die Bereitschaft

Unternehmen investieren in OT-Cybersicherheitstechnologie und fühlen sich gut vorbereitet, aber Investitionen in Technologie allein führen nicht zu betrieblicher Einsatzbereitschaft.

Schildverriegelung
Resilienz erfordert kontinuierliche Verbesserung

Sichtbarkeit, Governance und Priorisierung bilden die Grundlage, aber widerstandsfähige Betriebsabläufe hängen davon ab, dass OT-Cybersicherheitsprogramme kontinuierlich an sich wandelnde betriebliche Anforderungen und Risiken angepasst werden.

Laden Sie den Bericht herunter

Aufbau widerstandsfähiger Betriebsabläufe

Erfahren Sie, was neue Forschungsergebnisse über die Lücke zwischen Investitionen in Cybersicherheitstechnologie, Vertrauen und betrieblicher Einsatzbereitschaft aufzeigen

90%

der Industrieunternehmen sind zuversichtlich, dass sie einen Cybervorfall verhindern oder eindämmen.

46%

hatten im vergangenen Jahr einen Cybervorfall

62 %

haben bereits in eine Cybersicherheits-Plattform investiert

Laden Sie den Bericht herunter

Eine resiliente OT-Sicherheit erfordert mehr als nur Tools und Einzellösungen. Sie erfordert einen proaktiven, durchgängigen Ansatz, der sich an weltweit anerkannten Frameworks und Standards wie dem National Institute of Standards and Technology, der NIS-2-Richtlinie und IEC 62443 orientiert. Dies gibt den Unternehmen eine strukturierte Roadmap an die Hand, um die Sicherheitsreife zu verbessern und gleichzeitig die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen.

Betriebliche Stabilität in Zeiten der Vernetzung

Laden Sie den Bericht herunter

Laden Sie den Bericht herunter und erfahren Sie, wie Sie Investitionen in die OT-Cybersicherheit in betriebliche Stabilität umwandeln.

Laden Sie den Bericht herunter

Bereit für die Umwandlung Ihrer Investitionen in betriebliche Resilienz?

Erfahren Sie, was erforderlich ist, um ein proaktives, risikobasiertes Programm für OT-Cybersicherheit zu entwickeln, das auf resiliente Betriebsabläufe ausgelegt ist.

Kontaktieren Sie uns
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Lösungen
  3. Chevron LeftChevron Left Industrielle OT-Cybersicherheit – Rockwell Automation SecureOT
  4. Chevron LeftChevron Left Betriebliche Resilienz in Zeiten der Vernetzung
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose