Loading
Bericht zum Stand des Industriesektors – Grafik
Forschungsbericht

11. jährlicher State of Smart Manufacturing Report

Lernen Sie Best Practices von leistungsstarken Unternehmen kennen, bewerten Sie Ihre digitale Strategie und informieren Sie sich über Investitionstrends 2026.
Bericht herunterladen

Highlights

Symbol mit Person am Computer
Digitale Transformation: Ein unerlässlicher Faktor für Ihren Erfolg

Die digitale Transformation hat sich von einer strategischen Priorität zu einer strategischen Notwendigkeit entwickelt. Führende Unternehmen experimentieren nicht mehr – sie skalieren und setzen ihre Pläne in die Tat um.

KI-Symbol
KI: Der wichtigste Faktor für Geschäftsergebnisse

Künstliche Intelligenz (KI) ist dem Stadium der bloßen Euphorie entwachsen, wobei der Fokus nun auf konkreten Ergebnissen liegt – insbesondere, wenn sie verantwortungsvoll skaliert und in Produktionsfunktionen integriert wird.

Symbol mit Schild und Schloss
Ausfallsicherheit und Cybersecurity als unabdingbare Anforderungen

Hersteller sind digitalen Bedrohungen stärker ausgesetzt als je zuvor, weshalb Ausfallsicherheit und Cybersecurity als wesentliche Bestandteile einer Produktionsumgebung statt als ergänzende IT-Aspekte behandelt werden müssen.

Bericht herunterladen

Das sagen Hersteller
weltweit

Erfahren Sie, wie Führungskräfte im Fertigungsbereich Entscheidungen treffen, durch die Technologie und Fachkräfte in den Mittelpunkt von Wettbewerbsstrategien rücken.

59 %

setzen bereits auf intelligente Fertigung.

90 %

geben an, dass die digitale Transformation ihnen dabei hilft, wettbewerbsfähig zu bleiben.

34 % → 54 %

der Betriebsabläufe sind heute bereits KI-gestützt – und bis 2030 wird ein weiteres Wachstum erwartet.

Bericht herunterladen

„Im diesjährigen Forschungsbericht geht es nicht nur um die Herausforderungen, sondern darum, wie Spitzenunternehmen darauf reagieren, indem sie die digitale Transformation zu einer Kernpriorität für ihren Betrieb machen."

Blake Moret - CEO von Rockwell Automation

11. jährlicher
State of Smart Manufacturing Report

Zum vollständigen Bericht

Laden Sie den Bericht jetzt herunter und erfahren Sie, wie führende Hersteller ihre Pläne erfolgreich realisieren.

Bericht herunterladen

Sind Sie bereit, diese Erkenntnisse in die Tat umzusetzen?

Nutzen Sie die Daten, um Ihre Technologiestrategie zu stärken, digitale Investitionen zu priorisieren und schneller voranzukommen. Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.

Kontakt
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Lösungen
  3. Chevron LeftChevron Left Digitale Transformation
  4. Chevron LeftChevron Left 11. Jahresbericht zum Stand der intelligenten Fertigung
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: