Der Markt für Elektrofahrzeuge kann nur aufwärts gehen. Und Unternehmen, die auf dem Zukunftsmarkt Fuß fassen wollen, müssen die wachsende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und Batterien schon heute bedienen.
Um das zu erreichen, brauchen Sie Lösungen, die Ihre Produktivität maximieren. Dann bleiben Sie in einem schnelllebigen Markt wettbewerbsfähig.
Machen Sie Ihren Betrieb fit für die Automotive rEVolution Die Überholspur zur Effizienz ist eine intelligente, vernetzte EV-Fabrik. Vom Rohstoff bis zur Versandhalle optimieren Sie mit einem vernetzten Betrieb die Produktion schneller, zu geringeren Kosten und mit weniger Risiko. Elektroauto- und Batterieproduzenten, die wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen sich für eine datengesteuerte Fertigung in einer hochflexiblen und skalierbaren Umgebung entscheiden.