Loading

Admin Shell Access Vulnerability in Verve Asset Manager

Severity:
High,
Critical
Advisory ID:
SD1723
Veröffentlichungsdatum:
March 20, 2025
Zuletzt aktualisiert:
March 20, 2025
Revision Number:
1.0
Known Exploited Vulnerability (KEV):
Nein
Corrected:
Ja
Workaround:
Nein
CVE IDs
CVE-2025-1449
Downloads
The following link(s) provide the security advisory in Vulnerability Exploitability Exchange format:
JSON
Zusammenfassung

Published Date: 3/25/25

Revision Number: 1.0

 

AFFECTED PRODUCTS AND SOLUTION

 

 

Affected Product

 

 

 

 

Affected Version(s)

 

 

 

 

Corrected in Software Revision 

 

 

 

 

Verve Asset Manager 

 

 

 

 

<=1.39

 

 

 

 

V1.40

 

 

 

VULNERABILITY DETAILS 

Rockwell Automation used the latest version of the CVSS scoring system to assess the following vulnerabilities.

CVE-2025-1449 IMPACT

A vulnerability exists in the affected product due to insufficient variable sanitizing. A portion of the administrative web interface for Verve's Legacy Agentless Device Inventory (ADI) capability (deprecated since the 1.36 release) allows users to change a variable with inadequate sanitizing. If exploited, it could allow a threat actor with administrative access to run arbitrary commands in the context of the container running the service. 

CVSS Base Score v3.1: 9.1

CVSS Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

 

CVSS Base Score v4.0: 8.9

CVSS Vector: CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:H/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:H/SI:H/SA:H

CWE: CWE-1287: Improper Validation of Specified Type of Input

 

Known Exploited Vulnerability (KEV) database:  No

 

Customers can use Stakeholder-Specific Vulnerability Categorization to generate more environment specific prioritization.

 

Mitigations and Workarounds 

Customers using the affected software, who are not able to upgrade to one of the corrected versions, are encouraged to apply security best practices, where possible.   

  • Security Best Practices
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
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: