Loading

PowerFlex® 755 Credential Exposure Vulnerability

Severity:
High
Advisory ID:
SD1717
Veröffentlichungsdatum:
January 28, 2025
Zuletzt aktualisiert:
January 28, 2025
Revision Number:
1.0
Known Exploited Vulnerability (KEV):
Nein
Corrected:
Ja
Workaround:
Nein
CVE IDs
CVE-2025-0631
Downloads
The following link(s) provide the security advisory in Vulnerability Exploitability Exchange format:
JSON
Zusammenfassung

AFFECTED PRODUCTS AND SOLUTION

Affected Product

Affected Version(s)

Fixed Version

PowerFlex® 755

<=16.002.279

v20.3.407

VULNERABILITY DETAILS

Rockwell Automation used the latest version of the CVSS scoring system to assess the following vulnerabilities.

CVE-2025-0631 IMPACT

A Credential Exposure Vulnerability exists in the above-mentioned product and version. The vulnerability is due to using HTTP resulting in credentials being sent in clear text.

CVSS 3.1 Base Score: 7.5
CVSS 3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

CVSS 4.0 Base Score: 8.7
CVSS 4.0 Vector: CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:H/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N

CWE-319: Cleartext Transmission of Sensitive Information
Known Exploited Vulnerability (KEV) database: None

Mitigations and Workarounds
Customers using the affected software are encouraged to apply the risk mitigations, if possible.

·         For information on how to mitigate Security Risks on industrial automation control systems, we encourage customers to implement our suggested security best practices to minimize the risk of the vulnerability.

Customers can use Stakeholder-Specific Vulnerability Categorization to generate more environment-specific prioritization.
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
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: